Planlægning og projektering

Planlægning og projektering

Nem projektering

Intuitiv user experience: Med Project+ projekterer du hurtigt og overskueligt dine I/O-stationer.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Planlægning og projektering

Vis alle produkter i denne kategori

Planlægning af et projekt med systemiske produkter kræver en stor viden. ​Project+​ forenkler denne proces og understøtter dig i opbygningen af en I/O-station som del af et anlægs eller en maskines automatisering. Du kan lave de passende I/O-stationer til applikationen uden indkøringsfase.

Dine fordele

  • Planlægge optimale I/O-stationer uden indkøringsfase
  • Opbygge teknisk korrekte I/O-stationer individuelt - helt enkelt
  • Generere projektdokumentation med styklister, artikelbeskrivelse og grafisk opbygningsplan automatisk
  • Godt overblik over signalanmodning og opbygningsplan

Projekteringsassistent til I/O-stationer

Screen Project+3

Fra processignaler til den færdige I/O-station

Ved projektering af en automatiserings elektrotekniske udstyr er Project+ eksperten ved din side.

Uden indkøringsfase opbygger du med Project+ ud fra dine forhåndsangivelser meget hurtigt en funktionsdygtig station. Derudover kan du generere informationer til de næste skridt i automatiseringsprocessen.

Procedure: Du indlæser de I/O-signaler, der er nødvendige i din applikation, til tilslutning af sensorerne og aktuatorerne. Herefter finder Project+ frem til det optimale produktudvalg fra Axioline F- og Inline-programmet fra Phoenix Contact – og sætter de udvalgte enheder sammen til en station efter projekteringsreglerne. Du modtager direkte den grafiske opbygningsplan og en stykliste med artikelbeskrivelser.


Yderligere information