Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fremtidssikret tilslutningsteknik

Du kan fortråde fotovoltaiske moduler og vekselrettere hurtigt og nemt på stedet – uden specialværktøj.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

  • AC-tilslutningsteknik
    AC-tilslutningsteknik

    Det kompakte AC-tilslutningssystem til modulomformere fra Phoenix Contact.

  • DC-tilslutningsteknik
    DC-tilslutningsteknik

    Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør – innovativ DC-tilslutningsteknik fra ét sted.

Søg i Fotovoltaik-tilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

Specielt til kabling af fotovoltaiske anlæg har Phoenix Contact udviklet fieldkonfektionerbare tilslutningsstik. AC eller DC, rund eller firkantet – tilslutningsstikkene dækker en række krav. Apparatstik, printtilslutningsteknik og tilbehør afrunder det omfattende produktprogram.

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV-godkendte komponenter
  • Høj fleksibilitet takket være tilslutningsløsninger til forskellige kabeltværsnit
  • Fremtidsorienteret kabling af fotovoltaiske anlæg takket være universelle tilslutningsløsninger

AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik  

AC-tilslutningsteknik

Til installation på AC-siden af fotovoltaiske systemer kan Phoenix Contact tilbyde et bredt program, til enhver effektklasse, inden for tilslutning. Programmet omfatter et ekstra kompakt tilslutningssystem. Der er tale om runde og firkantede tilslutningsstik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Strømstyrker op til 309 A
  • Tværsnit på 0,2 mm² til 150 mm²
  • Spændinger op til 600 V UL/1000 V

DC-tilslutningsteknik

DC-tilslutningsteknik  

DC-tilslutningsteknik

Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør: Med DC-produktprogrammet fra Phoenix Contact får du al innovativ tilslutningsteknik fra ét og samme sted. Ud over konfektionerbare lyntilslutningsstik til ledningstværsnit fra 2,5 mm² til 16 mm² indeholder programmet et mini-stiksystem til bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV).

  • Strømme op til 65 A
  • Spændinger op til 1500 V
  • Ledertværsnit fra 2,5 mm² til 16 mm²

Hurtig kabling: fra PV-modul til strømforsyningen

Tilslutningsteknik til fotovoltaik  

Unik – tilslutningssystemet SUNCLIX til fotovoltaik

Søger du efter en innovativ og pålidelig tilslutningsteknik til kabling af PV-moduler, generatortilslutningskasser eller vekselrettere?

Lige fra tilslutningsdåser til PV-moduler til AC- og DC-tilslutningsstik til feltkabling og apparattilslutning til signaler, data og effekt – hos os finder du den rigtige tilslutningsløsning.