Tilbage til oversigten

Tilslutningsteknik til bygningsintegreret fotovoltaik

Integration af PV-systemer i bygningsstrukturer som f.eks. facader stiller særlige krav til de anvendte komponenter. SUNCLIX mini-systemet opfylder de specifikke krav til tilslutningsteknikken perfekt.

Dine fordele

  • Nem integration i facaderammer takket være kompakt konstruktion af alle systemkomponenter
  • Hurtig tilslutning på stedet takket være DC-stik med Piercetilslutningsteknik
  • Beskyttelse mod returstrøm takket være diodeboks
  • Varigt sikker og pålidelig tilslutning gennem komponenter, der er afstemt efter hinanden

Bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV)

Bygning med solarfacader  

Tilslutningssystem til integrerede PV-moduler

Solenergi ikke kun fra taget, men fra hele bygningens flader; for at møde denne tendens inden for energivinding tilbyder Phoenix Contact med SUNCLIX mini et særligt kompakt DC-stiksystem til integrerede PV-moduler.

Tilbage til toppen

Konfektionerbare miniature-DC-tilslutningsstik - SUNCLIX mini

Produktanimation SUNCLIX mini

DC-stik SUNCLIX mini

SUNCLIX-mini-tilslutningsstik fra Phoenix Contact er udviklet specielt til bygningsintegreret fotovoltaik:

  • Særdeles smalt design – kun 11 mm i diameter
  • Egnet til ledertværsnit på 2,5 mm²
  • Hurtig tilslutning takket være Pierce-tilslutningsteknik
  • Konstrueret til strømme op til 15 A og spændinger op til 1000 V
  • Opfylder kravene i kapslingsklasse IP67
  • VDE-certificeret

 

Tilbage til toppen

Modultilslutningsdåse til facademoduler

Modultilslutningsdåse  

Modultilslutningsdåse til facademoduler

1-polet tilslutningselement med justerbar bredde til integration i termorudemoduler.

  • 1000 V/15 A
  • Enkel integration via justerbar bredde
  • Tætning sker gennem låsning af isoleringsglas
  • Sikker Ribbon-kontaktering med SUNCLIX-fjedertilslutning

 

Tilbage til toppen

Diodeboks mod returspænding

Diodeboks  

Diodeboks mod returspænding

Den robuste diodeboks forhindrer returstrømme og beskytter således de værdifulde PV-moduler.

  • 1000 V/5 A
  • Returspænding op til 2200 V
  • Fås med tilslutningsstik eller åben ledningsende

 

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Tilslutningsteknik til bygningsintegreret fotovoltaik