Fotovoltaikkabel

Fotovoltaikkabel

Lang levetid og sikker

Brug TÜV-certificerede kabler til en sikker kabling af dit fotovoltaiske anlæg.

Tilbage til Kabler og ledninger

Kategorier

Søg i Fotovoltaikkabel

Vis alle produkter i denne kategori

Temperaturbestandig og UV-resistent – med fotovoltaikkabler fra Phoenix Contact opfyldes alle branchens krav. Vores program omfatter DC-ledninger som metervare samt værktøj og tilbehør til sikker kabling af dit fotovoltaiske anlæg.

Dine fordele

  • Alsidighed og fleksibilitet takket være forskellige ledningstværsnit fra 2,5 til 10 mm²
  • Lang levetid takket være UV-, temperatur og vejrbestandig
  • Fremtidsorienteret og sikker kabling takket være højt spændingsområde op til 1.500 V
  • Hurtig og enkel kabling med konfektionerede ledninger i forskellige ledningslængder

Metervare

Metervarer  

Metervare

Phoenix Contact tilbyder 1-polede fotovoltaiske ledninger til ledningstværsnit på 2,5, 4, 6 og 10 mm² i kabellængder på 100, 500 og 1.000 meter.

  • Ledningstype PE-X sort

Værktøj og tilbehør

Værktøj og tilbehør  

Værktøj og tilbehør

DC-tilslutningsteknikprogrammet afrundes af værktøj til enkel feltmontage samt prøvestik, afdækningsstik, beskyttelseskapper og møtrikker til fastgørelse.

  • Skæreværktøj
  • Afisoleringsværktøj
  • Y-fordelerstik
  • IP68-beskyttelseskapper