Panel-pc'er

Multitalenter med fremsyn

Multitalenter med fremsyn

Panel-pc'er forbinder fordelene ved en moderne industri-pc med en touch-monitors betjenings- og overvågningsfunktioner.

Tilbage til Industri-pc'ere

Kategorier

Søg i Panel-pc'er

Vis alle produkter i denne kategori

Nyd godt af den intelligente kombination af IPC og touchmonitor: Takket være robust, IP65-beskyttet front er panel-pc'er ideelle til indbygning i styretavler. De danner en effektiv platform til styring, programmering, betjening og overvågning af maskiner og anlæg.

Dine fordele

  • Passer til alle anlæg med displaystørrelser fra 7" til 24" og formaterne 4:3 eller 16:9
  • Projektiv-kapacitive eller analog-resistive touchscreens til forskellige anvendelsesområder
  • Processorydelse, der passer til anvendelsen: med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
  • Høj systemtilgængelighed takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
  • Styresystemer til enhver applikation: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 eller Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie PCI- og PCIe-slots
  • Ekstra servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter

Moderne teknik og attraktivt design

Valueline 2 panel-pc med reddot-logo og German Design Award-logo  

Stærk i teknik og design

Den nye generation af Valueline-panel-pc'er overbeviser med effektiv teknik og tiltalende design. Med panel-pc'er kan alle betjenings- og overvågningsprocesser i anlægget realiseres pålideligt.

Apparater med multitouch-skærm er egnet til indbygning i styreskabsfronten, hvorved kombinationen af moderne computerteknik og attraktivt design får en endnu større betydning.

Valuelines boks- og panel-pc'ere er blevet udvidet med en økonomidel til moderne betjeningskoncepter:

  • Produktfamilien Valueline 1000 er udstyret med de nyeste Intel® Atom™-processorer, talrige grænseflader og omfattende funktionaliteter. På den måde bliver denne produktfamilie en skræddersyet IPC-løsning til enkle applikationer.

Det overbeviste også dommerpanelet i German Design Council, som belønnede vores industri-pc'ere med prisen German Design Award 2017.