Tilbage til oversigten

Kompatibilitet med SOLARCHECK-forgængermoduler

Det nye SOLARCHECK-system

Den nye komponentfamilie tager hensyn til de nyeste normkrav og giver dig nu desuden endnu flere funktioner:

  • Design efter IEC 61010:2011-7
  • Registrering af returstrøm
  • 4-kanalers suppleringsmoduler
  • Valgfri spændingsmåling op til 1500 V
  • Energisparemodus
  • Findefunktion til understøttelse af modulidentificering i felten
  • Justerbar Modbus-overførselshastighed
  • Fem gange hurtigere hentningsintervaller for mere aktuelle data
SOLARCHECK-familien

SOLARCHECK-familien

Kompatibilitet

Det nye kommunikationsmodul er fuldstændigt bagudkompatibelt med forgængeren.

  • Ved udskiftning er tilpasning til overordnet styring ikke nødvendig
  • Det er uproblematisk at blande nye og gamle kommunikationsmoduler i et anlæg
  • Gamle målekomponenter kan køres på et nyt kommunikationsmodul – også i blanding med nye målekomponenter

Til spændingsmålingen fås der nu et separat modul. På den måde kan du anvende spændingmålingen målrettet der, hvor det er nødvendigt.

  • Spændingsmålingsmodulet kan også tages ud af SOLARCHECK-forbindelsen og benyttes separat

Detaljerede oplysninger om registreringstabellerne vedr. gamle og nye komponenter kan du finde i manualen.

Bemærk, at de nye målekomponenter ikke kan køre på de gamle kommunikationsmoduler pga. den udvidede kommunikationsprotokol.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer