PROFINET-teknologikomponenter

PROFINET-teknologikomponenter

Hurtig og enkel tilslutning

Velkendt teknologi til integration af PROFINET i dine automatiseringsenheder og -løsninger.

Sats på teknologikomponenter fra PHOENIX CONTACT ved implementeringen af dine PROFINET-grænseflader. Her finder du effektive enhedsgrænseflader samt komplekse PROFINET-controller interfaces og PROFINET-profiler PROFIsafe og PROFIdrive.

Dine fordele

  • Enkel implementering – direkte køreklar på de understøttede styresystemer
  • Hurtig certificering af dit apparat takket være præcertificeret software
  • Høj effekt og stabilitet med Conformance Class C og netbelastningsklasse 3
  • Omfattende service og kompetent understøttelse gennem vores PROFINET-eksperter

PROFINET-kommunikations-stacks kan bruges med det samme

Grafik PROFINET stack  

PROFINET SDK, den optimale implementering af PROFINET

PHOENIX CONTACT har Software Development Toolkits (SDKs) til mange CPU-arkitekturer og realtids-styresystemer. Stacksene fås i form af et objektbibliotek og til Windows derudover også som Dynamic Link Library (DLL). Dette er kompileret og linket til specifikke kombinationer af CPU'er, styresystemer og compilere.

På den måde spares værdifuld tid ved integration og certificering af PROFINET-grænsefladen.

TPS-1 – den komplette PROFINET-Device-grænseflade i en ASIC

PROFINET-chip  

Single-Chip Device Interface til PROFINET

PROFINET Device-Chip TPS-1 reducerer implementeringsforbruget til et absolut minimum.

Du får en fleksibel og højintegreret PROFINET-grænseflade som Single-Chip-løsning til samme pris som en fieldbusgrænseflade.

Med TPS-1 Development Toolkit stiller PHOENIX CONTACT et komplet sæt af softwareværktøjer vedrørende TPS-1 til rådighed. TPS-1 Development Toolkit består af forskellige komponenter, blandt andet indeholder det PROFINET-protokol-stacken for TPS-1.

Softwaredownload

Via knappen kommer du til downloadområdet for PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe – sikker kommunikation over PROFINET

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, den sikre kommunikationsprofil til PROFINET

Sikkerhedsorienterede automatiseringsenheder med en PROFINET-grænseflade kræver et ekstra kommunikationslag til sikker kommunikation over PROFINET.

Til PROFINET-apparatklassen kontroller og enhed tilbyder PHOENIX CONTACT egen certificeret Safety Layer PROFIsafe V2 F-host og PROFIsafe V2 F-enhed.

PROFIdrive – det modulære drevprofil til PROFINET

Logo PROFIdrive  

PROFIdrive Device Profile

PROFIdrive er en modulært opbygget, producentoverlappende apparatprofil til drevenheder baseret på PROFIBUS- eller PROFINET-kommunikation.

Hos os får du PROFIdrive som Device Layer, passende til løsninger med PROFINET Single-Chip Device Interface TPS-1. Nyd godt af drevprofilens fordele:

  • Modulær PROFIdrive-profil til PROFINET-drevløsninger med applikationsklasse AK1, AK3 og AK4
  • Enkel og tidsbesparende implementering med fleksibel opbygning af PROFIdrive-layer
  • Præcertificeret og testet med PROFIdrive-profiltester samt SIMOTION-testapplikationer

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk