PROFINET

PROFINET

Fremtidssikker systemløsning

PROFINET er perfekt til automatisering: Ethernet-baseret, ekstrem fleksibel og effektiv.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Som en af de førende automatiseringsspecialister i verden tilbyder Phoenix Contact dig et komplet produktprogram til opbygning af PROFINET-netværk: alt fra hard- og softwarekomponenter til kabler og stik. Komponenterne, som er optimalt afstemt efter hinanden, bidrager sammen med andre produkter fra Phoenix Contact til at øge dine maskiners og anlægs produktivitet.

Dine fordele

  • Global standard til Ethernet-kommunikation: uafhængig af producent og internationalt anvendelig
  • Enkel integration af eksisterende automatiseringssystemer, takket være åbne netværksstrukturer
  • Omfattende diagnose og en optimal grad af sikkerhed med særlig effektiv og fleksibel kommunikationsprotokol
  • Omfattende produkprogram hos Phoenix Contact – over 500 tilgængelige produkter og tjenesteydelser
  • Gennemgående teknologikompetence: egen udvikling af PROFINET-enheder, tilhørende stik og chipsæt samt stacks og konfiguratorer
  • Understøttelse til komponetudvikling, certificering og integrering – fra PROFINET Competence Center

Alt til PROFINET

Alt til PROFINET

Effektive styringer

Til middelsvære og svære styringsopgaver tilbyder vi dig PLC'er, som kan udvides modulært, også til bæreskinner. Derudover får du hos Phoenix Contact pc-baserede multifunktions-styringer med PROFINET-grænseflader.

I/O-systemer til styreskab og fieldinstallation

Med produktfamilierne Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline og Ruggedline tilbyder Phoenix Contact PROFINET-kompatible I/O-systemer til diverse forskellige behov:

  • i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67
  • i modulær eller kompakt konstruktion
  • med mange forskellige funktioner
  • med internationale godkendelser

Automatiseringssoftware PC WORX

Kernen i et PROFINET-system er styringen. Vores styringer kan du programmere gennemgående med automatiseringssoftwaren PC WORX.

Softwaren hjælper dig med konfiguration af PROFINET-netværket, programmering i henhold til IEC 61131, samt idriftsættelse og diagnose af alle komponenter.

Industrial Ethernet-switches til PROFINET

Vælg den passende switch til enhver PROFINET-applikation:

  • Conformance Class A - Lean Managed Switches med PTCP-filter til stabilisering af dit PROFINET-netværk.
  • Confomance Class B - Smart Managed Switches med integreret PROFINET-device til konfiguration og diagnose direkte fra styringssystemet, LLDP til automatisk topologiregistrering og Media Redundancy Protocol (MRP) til hurtig redundans.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT-switches med integreret ERTEC-teknologi og optimale realtime-egenskaber og højeste prioritering af PROFINET-data gennem Cut-Thorough-Switching.

Pålidelige trådløse løsninger

Nyd godt af den trådløse kommunikations mange muligheder og de pålidelige industrielle komponenter fra Phoenix Contact i dit PROFINET-netværk. Wireless Ethernet er den optimale løsning til udvidede anlæg eller mobile maskiner – sikker, effektiv og vedligeholdelsesvenlig. Alt efter applikation og krav kan du udnytte den teknologi, der passer:

  • Industrial Wireless LAN - til forbindelse af mange mobile komponenter i et udvidet netværk med høj performance.
  • Industrial Bluetooth - til særdeles enkel tilslutning af automatiseringskomponenter, også parallelt med andre trådløse systemer.

Fleksible mediekonvertere

For at opnå maksimal støjsikkerhed og overførselsrækkevidder i industrielle Ethernet-anvendelser kan mediekonvertere transparent konvertere Ethernet-data til lysledere.

Vi tilbyder dig den rigtige teknologi til enhver anvendelse: Mediekonvertere med 1300 nm bølgelængde til særligt store afstande, komponenter med 660 nm til nemt håndterbar POF-/HCS-teknik og mediekonvertere med WDM-teknologi til 1-lederoverførsel f.eks. i roterende applikationer.
Mediekonvertere med Pass-Through-driftstype muliggør korte latenstider og egner sig særligt til tidskritiske anvendelser såsom PROFINET RT.

Effektiv overspændingsbeskyttelse

Øg dit anlægs sikkerhed med den effektive overspændingsbeskyttelse fra Phoenix Contact. Specielt til beskyttelse af PROFINET-grænseflader står RJ45-mellemstikket DATATRAB til rådighed.

Netværksisolatorer til PROFINET

Vores isolatorer anvendes til galvanisk adskillelse op til 4 kV i kobberbaserede Ethernet-netværk. Sådan beskytter du Ethernet-enheder og grænseflader. Det øger støjimmuniteten under industriel belastning.

Enhederne opfylder kravene til baneapplikationer i henhold til EN 50155 og EN 50121.

Overskuelig styretavlefortrådning

Søger du efter et alternativ til konfektionering på stedet af RJ45-stik? Patchpaneler er den brugervenlige løsning.

Den styreskabsoverlappende feltkabling monteres afhængigt af den valgte variant ganske enkelt på skrue-, fjederkraft- eller LSA-tilslutningsklemme. Den videre tilslutning til periferiapparaterne sker med allerede færdigkonfektionerede RJ45-patchkabler.

Patchfelterne monteres på bæreskinnen i styreskabet med et enkelt klik.

Færdigkonfektionerede kablingssystemer

PROFINET-produktprogrammet fra Phoenix Contact indeholder kabel og stik til ethvert installationskoncept. Bliv selv overbevist:

  • RJ45-stik i kapslingsklasserne IP20 og IP67
  • M12-stik i kapslingsklasserne IP65 og IP67
  • Stik til energifordeling
  • Alle gængse kabeltyper til styreskab og field

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Axioline F – PROFINET

Parametrering og diagnose

Yderligere informationer