PLC iht. IEC 61131

PLC iht. IEC 61131

Flere funktioner, flere muligheder

Funktionel PLC med udvidelsesmulighed – den fleksible kontrollerløsning til alle anlægstyper.

Tilbage til PLC'er og I/O-systemer

Kategorier

Søg i PLC iht. IEC 61131

Vis alle produkter i denne kategori

Du ønsker at programmere iht. IEC 61131? Phoenix Contact kan levere en PLC i alle effektklasser for at imødekomme dine krav. Anvend vores PLC'er f.eks. i maskin- og anlægskonstruktion, til vedvarende energier eller i bilapplikationer. Gør brug af vores PLC-systemer med de passende I/O'er, eller anskaf en højtydende kontroller for maksimal performance.

Dine fordele

  • Kommunikativ takket være integreret, frit programmerbar webserver og stort grænseflade- og protokoludvalg
  • Lang levetid takket være solide huse og EMC-bestandig elektronik
  • Særdeles fleksibel og gode muligheder for udvidelse takket være en lang række I/O'er, der er ideelt tilpasset PLC'erne
  • Global service og support samt korte reaktionstider øger anlæggets oppetid

Hurtige og robuste PLC'er med det passende I/O-system

Axiocontrol med I/O- og Safety-moduler  

PLC Axiocontrol med lokale Axioline F I/O- og Safety-moduler

PLC'erne i Axiocontrol-serien (AXC) er særligt udviklet til maksimal ydelse, enkel håndtering og anvendelse i barskt industrielt miljø. Det hele er baseret på et særligt robust hus og fremragende EMC-egenskaber. De giver desuden mere sikkerhed på grund af integreret, afbrydelsesfri strømforsyning.

I samspil med Axioline F I/O-systemet fra Phoenix Contact byder Axiocontrols ind med maksimal hastighed takket være direkte bustilslutning.

Stort set alle PLC'er i serien Axiocontrol fås også med udvidet temperaturområde til ekstreme temperaturer.

PLC og I/O-system til fleksibel og økonomisk automatisering

Inline-station (ILC og I/Oer)  

Inline-PLC med lokale I/O-klemmer

Inline-kontrollere (ILC) er den velkendte standard i PLC-sortimentet fra Phoenix Contact. PLC'erne understøtter alle gængse kommunikationsveje som Ethernet eller mobiltelefon. Derudover kan de nemt udvides med en lang række Inline-I/O-moduler og giver formidabel kommunikation med en integreret fri programmerbar webserver. 

PLC-systemet kan nemt tilføjes eksisterende PROFINET-netværk p.g.a PROFINET-device-funktionalitet.

Redundante og sikre PLC'er med maksimal ydelse

PLC RFC460R og RFC470S  

PLC med maksimaler ydelse til redundans og Safety

De ydestærke PLC'er fra RFC-familien (Remote-Field-Controller) er forsynet med et diagnose-display, hvor du bekvemt kan aflæse statusmeddelelser fra styrings- og fieldbussystemet. Med den kraftige processor kan omfattende automatiseringsopgaver bearbejdes med høj hastighed.

Du kan sikre den kontinuerlige drift af din automatisering ved hjælp af PROFINET-redundans-PLC'erne. De højtydende PLC'er opbygger automatisk et redundant system takket være AutoSync Technology.

Med Safety-varianten integrerer du sikkerhedsfunktioner op til SIL 3 i eksisterende anlæg. Ved brug af PROFIsafe reduceres fortrådnings- og installationsarbejdet.

Software-PLC

Software-PLC PC Worx RT Basic og PC Worx SRT  

Software-PLC til IPC'er

Software-PLC'en fra Phoenix Contact er et økonomisk alternativ til de klassiske PLC'er. I overensstemmelse med de præstationskrav, du stiller, bliver en industi-pc eller endda en traditionel windows-pc således til en styrings-, betjenings- eller visualiseringsenhed i dit anlæg.

Alt efter præstationskrav kan du vælge PC Worx SRT med statistisk garanterede reaktionstider til små eller mellemstore opgaver.

Til den komplekse automatisering, der kræver hård realtid, vælges PC Worx RT BASIC. Systemet kører særligt stabilt, fordi der ud over standardoperativsystemet Windows bliver installeret en realtidsudvidelse. På den måde sikres styringens integritet og deterministiske adfærd.

PLC-programmeringssoftware

PLC-programmeringssoftware PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog og PC Worx Target for Simulink  

PLC-programmeringssoftware iht. IEC 61131 med Safety- og Simulink-integrering til diverse applikationer

Fra programmering af overskuelige opgaver med basis-PLC til kompleks anlægsautomation med højtydende PLC: Her finder du den passende PLC-programmeringssoftware til din applikation.

Programmer din PLC med softwaren PC Worx iht. IEC 61131, fieldbuskonfiguration og anlægsdiagnose. For at du kan komme hurtigt i gang med automatiseringen med basis-PLC, kan du desuden benytte den gratis software PC Worx Express.

Gør din PLC til sikkerheds-PLC med SafetyProg, eller integrer funktionaliteterne fra Matlab Simulink med PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


PLCnext Technology: Åben og fremtidssikret

Med PLCnext Technology kan du leve op til kravene i IoT-verdenen


PLCnext Control

Unboxing af den første PLC på grundlag af den åbne platform.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk