Tilbage til oversigten

Redundans med PROFINET-styringer

Til maksimal tilgængelighed

I komplekse systemer og i store anlæg er afbrydelsesfri processer af største vigtighed. Du kan sikre den kontinuerlige drift af din automatisering ved hjælp af PROFINET-redundansstyringerne fra Phoenix Contact.

  • Nem idriftsættelse og automatisk konfiguration af alle redundansfunktioner via AutoSync Technology, designet af Phoenix Contact
  • Op til 80 km afstand mellem styringerne via lysleder, omkostningsoptimeret takket være stikbare SFP-moduler
  • Afbrydelsesfri proces - også ved udfald i eller udskiftning af styring
  • Højt opløseligt display til visning af status- og fejlmeldinger som fuld tekst
  • Optimal apparatintegration takket være PROFINET-standard, redundans til dit fremtidssikrede Ethernet-netværk
  • Visualisering uden afbrydelse gennem redundansegnet OPC-server
AutoSync-teknologi

AutoSync Technology konfigurerer automatisk alle redundansfunktioner for begge RFC 460R

Redundans - for udfaldssikre styringssystemer

Med styringen RFC 460R PN 3TX opnår du maksimal oppetid for dit anlæg - lige fra I/O- til ledningsniveau.

Til dette skal der forbindes to RFC-styringer via en lysleder. Alt afhængig af afstanden mellem SPS vælges tre stikbare SFP-moduler (Small Form-factor Pluggable) til tilkoblingen af lederen. Sådan realiseres rækkevidder på op til 80 km, for eksempel til applikationer i tunneller eller i lufthavne.

Ved hjælp af AutoSync-teknologi, designet af Phoenix Contact, udgør styringerne automatisk en højeffektiv forbindelse - til udveksling af konfigurationsdata og projektinformationer.

Før hver cyklus overføres de data, der skal synkroniseres, fra den procesførende PLC til PLC'en i Hot Standby.

AutoSync Technology – synkronisering gjort let

Bustopologi for et redundant styringssystem  

Redundans for udfaldssikre styringssystemer

Takket være AutoSync Technology, designet af Phoenix Contact, konfigurerer og synkroniserer to RFC 460R-styringer automatisk alle redundansfunktioner.

Du programmerer som sædvanlig kun en styring, den anden tages automatisk i drift. Hvis en SPS falder ud, tages den anden automatisk i drift.

Forbind nemt to RFC 460R-styringer via et lysleder-synkroniseringskabel.

SFP-moduler – til variable afstande

Stikbart SFP-modul  

Stikbart SFP-modul

Tilslutning af lyslederforbindelsen til styringerne sker via standardiserede, stikbare SFP-moduler. Alt afhængig af strækningens længde varierer SFP-moduler kraftigt i pris. Det vil sige, at med det rigtige modul synkroniseres styringerne mere økonomisk.

Vælg mellem afstande fra 550 m, 30 km eller op til 80 km.