Tilbage til oversigten

Ex-godkendelse

Printklemmer og -tilslutningsstik med Ex-godkendelse

Printklemmer og -tilslutningsstik med Ex-godkendelse

Produktprogrammet for printklemmer og tilslutningsstik med Ex-godkendelse fra Phoenix Contact er konstrueret specielt til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Artiklerne har en komponentgodkendelse i henhold til normerne IEC/EN 60079-0 og IEC/EN 60079-7, som definerer kravene til apparater i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Anvendelse af printkorttilslutninger i procesteknikken stiller højere krav til følgene egenskaber:

  • Luft- og krybestrækninger
  • Opvarmningsforhold
  • Ældningsbestandighed
  • Isolationsmaterialernes isolationsevne
Tilbage til toppen

Godkendelse:

Brandbart stofGas, tåge, væske, støv
BeskyttelsesmådeEx e (forhøjet sikkerhed)
ApparatgruppeII
Apparatkategori2 GD
ApparatbeskyttelsesniveauGb (lejlighedsvis tilstedeværelse af brandbare stoffer)
GasgruppeIIC (tændenergi < 60 μJ)
EkstrabetingelseU (komponentgodkendelse, produkter alene ikke egnet til anvendelse)
Tilbage til toppen

Mærkning Ex i iht. IEC/EN 60079-11

Både printklemmer og -tilslutningsstik med Ex-godkendelse og standardprodukter kan anvendes til beskyttelsesmåden egensikkerhed Ex i i henhold til IEC/EN 60079-11. Konstruktionen af egensikre strømkredse kræver også overholdelse af de anførte luft- og krybestrækninger. Disse strømkredses tilslutningssteder skal være let genkendelige og være mærket tydeligt. Farvemærkningen skal være lyseblå.

Tilbage til toppen

Mærkning efter ATEX-direktiv 94/9/EF

Mærkning efter ATEX-direktiv 94/9/EF
Tilbage til toppen

Mærkning til forhøjet sikkerhed Ex e iht. EN 60079-0

Mærkning efter EN 60079-0 til forhøjet sikkerhed
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
Certificering og godkendelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Tilslutningsstik

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk