Printklemmer

Kompakt og alsidig

Kompakt og alsidig

Produktprogrammet med mange varianter til højeste krav.

Tilbage til Printklemmer og -tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Printklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Ligegyldigt om der er tale om procesgrænseflader, automatiseringskomponenter eller frekvensmåleværdiomformere, har vi den rigtige klemme til netop din applikation. Det enestående program af printklemmer omfatter metriske og tommedelinger fra miniature-printklemmer med 2,5 mm til effektklemmer med 20 mm.

Dine fordele

  • Fleksibilitet – stort produktprogram til forskellige applikationer
  • Optimal procesintegration: Understøttelse af alle gængse montageprocesser
  • Pladsbesparende og sikker takket være innovative tilslutningsteknologier

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Tilslutningsstik

Service


Så forskellige og dog så ens

Konturidentiske printklemmer i TWIN-design.


Printklemmer med Push-Lock-fjederkrafttilslutning

Tilslutning og løsning af ledere uden værktøj.


Loddeproces for MKDSP 95

Printklemmens loddeproces MKDSP 95.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk