Tilbage til oversigten

Management-tool: FL SNMP OPC-agent

SNMP OPC-agent står for problemfri vertikal integration. Det betyder, at OPC-baserede automatiseringssystemer kan integreres i eksisterende SNMP-management-strukturer. På den måde overvåges eksempelvis driftstilstande af Ethernet-komponenter med det centrale management-system.

Vertikal integration og central overvågning

Vertikal integration  

Vertikal integration og central styring

Overvåg også ikke-SNMP-egnede komponenter i netværket med det centrale management-system.

SNMP OPC-agenten kan administrere enkelte OPC-baserede maskiner, anlæg eller bygninger centralt via SNMP.

Overvåg også ikke-SNMP-egnede komponenter i netværket med det centrale management-system.       

Pålidelig konfiguration selv i redundante systemer

Netværksopbygning og konfiguration i redundante systemer  

Pålidelig kommunikation – med redundante management-systemer

Hav selv med flere management-systemer altid og alle steder adgang til enhedernes datapunkter og alarmer.

SNMP OPC-agenten garanterer, at alle informationer ankommer til styresystemet selv i redundante management-systemer. Det betyder, at anlægget kan konfigureres pålideligt flere steder.  

SNMP OPC-protokoloversætter – til omfattende kommunikation

Generere SNMP-data fra OPC-data  

Generere SNMP-traps fra OPC-data

Modtag også SNMP-traps fra ikke-SNMP-egnede komponenter. OPC-SNMP-agenten fungerer som protokoloversætter og konverterer data fra OPC-baserede enheder til SNMP-data.

Eksempel: Fra en OPC-alarm genereres en SNMP-trap.

Fordel: Forarbejd også data fra ikke-SNMP-egnede komponenter i netværks-managementsystemet.