Tilbage til oversigten

Netværksovervågning- og diagnosesoftware: FL VIEW

Konsekvent automatisering – FL VIEW-softwaren registrerer automatisk anlæggets netværkskonstruktion og komponenter og viser dem overskueligt. Forskellige farver signaliserer statussen for netværkskomponenterne og forbindelserne.

Korte reaktionstider til lang levetid

Netværks-management med FL VIEW  

Visning af netværk med FL VIEW

Med FL VIEW optimeres netværkets levetid, da fejl findes hurtigt.

Mulige fejl er:

  • Dobbelte IP-adresser
  • Kommunikationssvigt
  • Komponentsvigt
  • Komponenters fejladfærd eller overbelastning
  • Opdagelse af ukendte hubs eller laptops

Vigtige komponentinformationer med et klik

Visning af komponentinformationer med FL VIEW  

Overskuelig visning af komponentinformationer

Se netværkskomponenternes vigtigste informationer med et tryk på en knap. FL VIEW viser alle standarddata (IP, MAC, location, devicename), som kan udlæses over SNMP, i et vindue.

Derudover: To ekstra informationsfelter kan frit konfigureres.

Eventlog – overblik over alle processer

Eventlog-funktion for FL VIEW-softwaren  

Protokolvisning med Eventlog

Med Eventlog-funktionen har du overblik over alle netværkets processer. Protokollen viser detaljerede informationer som opbygning og demontering af komponentforbindelser eller topologiændringer.

Plus: Nye filtre tillader en hurtig gennemgang af kriterierne efter bestemte kriterier.