Tilbage til oversigten

Enkel idriftsættelse af netværk og overvågning af enheder: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Med softwaren FL-NETWORK MANAGER kan du hurtigt og nemt tage dit netværk i brug. Softwaren understøtter dig i følgende trin:

  • Scanning af det tilstedeværende netværk
  • IP-tildeling og konfigurering af apparater
  • Multi-Device konfiguration
  • Konfigurationsfil handling
  • Firmware-opdatering
  • SNMP Scripting

Netværksscanning - registrér eksisterende enheder på en nem måde

Softwareoverflade ved netværksscanning i FL-NETWORK MANAGER  

Konfigurerbare scanningsmuligheder i FL-NETWORK MANAGER

I eksisterende netværk kan du indlæse enheder vha. forskellige mekanismer med Network Manager. Ud over søgning af den typiske proces i et IP-område kan der benyttes andre mekanismer såsom DCP eller SNMP Broadcast.

Fundne enheder præsenteres overskueligt for dig i en tabel og kan med et klik overføres til projektet.

IP-tildeling og konfigurering af apparater

Softwareoverflade ved IP-adresseændring i FL-NETWORK MANAGER  

IP-adresseændring i FL-NETWORK MANAGER

Takket være understøttelse af meget forskellige IP-tildelingsmekanismer (BootP, DHCP, DCP) kan du med få klik udføre en IP-adressetildeling både til Industrial Ethernet-enheder samt til PROFINET og EtherNet/IP-komponenter. Vha. enhedens MAC-adresser er det også muligt at planlægge en IP-adressetildeling.

De netværkskomponenter, som du har integreret i dit projekt, kan du konfigurere ned i nederste detalje. Derudover er det ret nemt at udføre typiske parametre som IP-adresse, subnetmaske, gateway-adresse og enhedsnavn i en tabeloversigt.

Enkel håndtering af konfigurationsfilerne

Softwareoverflade ved enhedskonfigurering i FL-NETWORK MANAGER  

Upload af enhedskonfiguration med FL-NETWORK MANAGER

For hurtigt at kunne skifte enhed eller være backup kan konfigurationsfilerne downloades samtidig med to klik fra flere enheder. Filerne gemmes med IP-adresse og tidsstempel, således at en hurtig sammenkædning og revisionsføring er mulig uden problemer.

Også installationen af konfigurationsfiler på enheden er realiseret med et par klik:

  1. Valg af passende enheder
  2. Valg af funktionen "Installér konfigurationsfiler på enheden"
  3. Vælg fil pr. apparat fra listen og start med et klik, der gælder alle

Multi Device Firmware Update

Softwareoverflade ved Multi Device Firmware Update  

Valg af filer til Firmware-opdatering med FL-NETWORK MANAGER

Med Network Manager kan du opdatere alle enheder samtidig med få klik. Alle de funktioner, der er nødvendige for det, følger med softwaren, således at der ikke behøves flere værktøjer.

  1. Mærkning af enheder
  2. Valg af Firmware-filer
  3. Parallel opstart af opdatering for alle enheder

Samtidig konfiguration af flere enheder med FL Network Manager

Softwareoverflade ved Multi-Device-konfigurationen  

Multi-Device-konfiguration

Til indstilling af ens parametre på forskellige enheder, såsom aktivering af redundansmekanismer, gør Network Manager Multi-Device-konfigurationen tilgængelig. Med få klik aktiveres en funktion meget nemt på vilkårligt mange enheder i netværket.

Konfiguration og diagnose til alle SNMP-egnede enheder

Softwareoverflade ved SNMP-Scripting  

SNMP-Scripting

SNMP-scripts kan oprettes til en komplet enhedsparametrering. Disse scripts kan gemmes og bruges på andre enheder på et senere tidspunkt. Det er dermed muligt at parametrere og diagnostisere alle SNMP-egnede enheder. Foruden netværksinfrastrukturprodukter som switches, WLAN-Access-Points og Ethernet-extendere kan I/O-stationer og Ethernet-egnede strømforsyninger fra Phoenix Contact dermed også konfigureres. Takket være den enkle syntaks og præfabrikerede templates er dette ikke kun en mulighed for IT-eksperter.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer