Netværksmanagement-software

Automation pr. museklik

Automation pr. museklik

Effektiv software til styring og administration af automatiseringen via Ethernet.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Netværksmanagement-software

Vis alle produkter i denne kategori

Med softwareværktøjer fra Phoenix Contact overvåges og konfigureres anlægget intuitivt. Til det har vi omfattende løsninger, hvormed Ethernet-netværk kan bruges effektivt i automatiseringsanlæg.

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse og overvågning af netværket gennem konfigurations- og firmware-management
  • Hurtig diagnose og fejlfinding ved hjælp af kontinuerlig registrering af netkomponenter
  • Enkel integration af komponenter i OPC-baseret visualiseringssoftware og SNMP-OPC-server
  • Reduktion af stand- og fejltider takket være kort reaktionstid i netværket

Sæt netværk i drift, og overvåg - helt enkelt, med FL NETWORK MANAGER

Visual til FL NETWORK MANAGER  

FL NETWORK MANAGER gør konfiguration og firmware-management lettere

Med den nye netværksmanagement-software FL Network Manager kan du nemt tage Managed Switches, WLAN-komponenter og sikkerhedskomponenter fra Phoenix Contact i brug. Desuden kan du overvåge disse netværkskomponenter og holde din firmware opdateret. Takket være Multi-Device-konfigurationen spares masser af tid ved opsætning og brug af Ethernet-netværket.

  • Firmware-opdatering på flere enheder er hurtig og nem at udføre
  • IP-adresseplanlægning for en komfortabel udrulning af IP-adresserne via DCP, BOOTP, DHCP
  • Overblik over alle netværkskomponenter gennem netværksscanning, også ved ukendt IP-adresse
  • Integreret TFTP-, DHCP/BOOTP-server
  • Enkel konfiguration af mange infrastrukturkomponenter med Multi-Device-konfigurationen
  • Sikker kommunikation med netværkskomponenterne over SNMPv3
  • Konfiguration af vilkårlige, SNMP-egnede enheder takket være SNMP-Scripting

Overskuelig oversigt over netværk – med FL VIEW

Screenshot til FL VIEW-software  

Netværksovervågning og diagnose med FL VIEW

Det er let at finde fejl: Med den nyeste generation af FL VIEW-softwaren kan du nemt få overblik over komplekse netværk og komponenter. Derved øges hastigheden af fejlsøgningen og du får hurtigere adgang til dine anlægsdata.

  • Registrering af typiske kommunikationsfejl
  • Udsendelse af fejlmeddelelser ved risiko for fejl
  • Identifikation af fejl på komponenter og netværk

Universel kommunikation med OPC- og SNMP-protokoller

Anvendelse af SNMP OPC-serveren  

SNMP- og OPC-software til universel kommunikation

Phoenix Contact tilbyder med FL SNMP OPC Server en softwareløsning til sammenkobling af standardiserede og dermed globalt anvendelige protokoltyper OPC og SNMP. Softwaren muliggør dataudveksling af OPC-baseret visualiseringssoftware og SNMP-automatiseringskomponenter.Dermed sikrer du dig pålidelig kommunikation mellem netværkmanagement-værktøjer, automatiseringshardware og visualiseringssoftware.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


FL Network Manager

Overblik over softwaren og dens funktioner


FL Network Manager

Firmware-rollout og konfigurations-backup

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk