Multiplexer

Radioline-multiplexer til procesindustrien

I/O-kommunikation på den enkle måde

Radioline – multiplexersystem specielt til procesanvendelse.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

  • Produktliste multiplexer
    Radioline I/O-multiplexersystem

    På det industrielle område sørger multiplexer for enkel indsamling af I/O-data i procesindustrien.

Søg i Multiplexer

Vis alle produkter i denne kategori

Med Radioline-I/O-modulerne giver RS-485-buskobleren dig et multiplexersystem specielt til procesanvendelse. Det særlige ved det er enkel I/O-mapping over føringshjul og multipunktdrift. Desuden kan du anvende modulet som Modbus-slave-station.

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse takket være I/O-mapping – med kun et drej på føringshjulet
  • Nye muligheder for I/O-fordeling med op til 99 stationer i bussystemet, takket være multiplexerdrift ved flere punkter
  • Udvidelse af det trådløse Radioline-system med en kabelbundet linjestruktur med op til 99 stationer
  • Kan anvendes på vilkårlige styringer som Modbus/RTU-slave