Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Et sikkerhedsrelæ, tre sikkerhedsfunktioner

Det multifunktionelle sikkerhedsrelæ omfatter tre funktioner i kun en enhed.

Tilbage til Sikkerhedsafbrydere

Kategorier

Søg i Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Med komponentserien PSRmultifunction kan du nemt realisere sikkerhedsfunktioner som nødstop, sikkerhedsdør- og lysgitterovervågning – alt sammen med kun en komponent. I alt fås der fire funktionsvarianter med hver tre tilslutningstyper.

Dine fordele

  • Din omkostningsfordel sammenlignet med almindelige sikkerhedsrelæer: tre sikkerhedsfunktioner i én komponent
  • Pladsbesparelse i styreskabet med et kompakt hus
  • Gennemprøvet sikkerhed takket være tvangsstyrede relækontakter
  • Kun lidt installationsarbejde takket være Push-in tilslutningen
  • Kompatibel med forskellige sensorer

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ PSRmultifuntion  

Der fås fire PSRmultifunction-enhedsvarianter med tre tilslutningsteknikker

Plads til tre sikkerhedsfunktioner i et sikkerhedsrelæ. Sikkerhedsfunktioner, der allerede er forbundet i enheden, reducerer eventuelle fortrådningsfejl.

  • Modulbredde 22,5
  • Der kræves ingen software-konfiguration
  • TÜV-certificeret
  • PLe iht. ISO 13849 og SILCL 3 iht. ICE 62061
  • Skrue-, fjederkraft- eller Push-in tilslutning
  • Kompatible tilslutninger til hybrid-motorstarteren CONTACTRON

De multifunktionelle sikkerhedsrelæer sparer plads

Overblik over PSRmultifunction  

Anvendelse af tre forskellige sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsrelæerne PSRmultifunction har tre sensorkredse, som kan tilsluttes med en eller to kanaler:

  • En overordnet sensorkreds S0
  • To lokale sensorkredse S1 og S2

De lokale sensorkredse S1 og S2 dækker hver især en standardfunktion som f.eks. en sikkerhedsdør eller et lysgitter. I tilfælde af fejl kan begge sensorkredse aktiveres igen uafhængigt af hinanden.

Den overordnede sensorkreds S0 overvåger begge lokale sensorkredse. Hvis den udløses, frakobles sikkerhedskredsene, som beskyttes af S1 og S2.

 

Typiske applikationer til PSRmultifunction

Anvendelse i mindre maskinenheder  

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer, som er egnede til små maskiner

De multifunktionelle sikkerhedsrelæer kan med fordel anvendes til små maskiner med op til tre sikkerhedsfunktioner. Anvendelsesområder kan være:

  • Levnedsmiddelmaskiner
  • Emballeringsmaskiner
  • Montagehåndteringsmaskiner

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11