Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Enkel håndtering og hurtig fejlregistrering

Modulkonfiguration med skruetrækker  

Modulkonfiguration via omskifter

Den ønskede overvågningsfunktion kan nemt vælges ved hjælp af en omskifter på husets front.

Grænseværdier og forsinkelser i responstider kan du regulere i fine trin over potentiometer, således at selv små afvigelser hurtigt registreres.

Tilbage til toppen

Global anvendelse

EMD-overvågningsrelæ med stikbart effektmodul  

EMD-overvågningsrelæ med stikbart effektmodul

EMD-overvågningsmodulerne kan anvendes globalt i applikationerne - uden ekstra netdel. Til dette står der to varianter til rådighed for dig:

  • Overvågningsrelæ med integreret netdel med stort indgangsområde til spændinger fra 24 V til 240 V.
  • Overvågningsrelæ med stiktrafo til tilpasning af forsyningsspænding, opdelt i forskellige spændingsområder fra 24 V til 500 V.

 

Tilbage til toppen

Pladsbesparende og sikker

EMD-overvågningsrelæ, 22,5 mm bredt  

EMD-overvågningsrelæ: kun 22,5 mm i bredden

EMD-overvågningsrelæer sparer værdifuld plads i styreskabet. Med en bredde på kun 22,5 mm og 2 skiftekontakter hører de til de smalleste i deres klasse.

Måle- og forsyningskredse er adskilt galvanisk fra hinanden - det giver sikkerhed.

Tilbage til toppen

Overskuelig diagnose

EMD-overvågningsrelæer med farvede LED'er  

Hurtig overvågning via LED

Overblik over det hele - farvede status-LED'er på husets front meddeler følgende modultilstande:

  • Driftsberedskab
  • Overskridelse eller underskridelse af grænseværdi
  • Relætilstande

Samtidigt sættes en relæudgang til alarmmeddelelse til en styring.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Overblik over fordele