Multifunktionelle overvågningsrelæer

Multifunktionelle overvågningsrelæer

Meget alsidig

Med EMD-serien kan du overvåge både elektriske og fysiske anlægsparametre. Få udbytte af komponenternes talrige anvendelsesmuligheder.

Tilbage til Overvågningsrelæ

Kategorier

Søg i Multifunktionelle overvågningsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

De multifunktionelle overvågningsrelæer giver dig et bredt udvalg af overvågningsfunktioner. Derudover gør udvidede indstillingsmuligheder og variable forsyningsspændingsområder komponenterne særligt alsidige.

Dine fordele

  • Kan bruges i hele verden pga. netdel til stort område eller stik-transformer
  • Nem betjening – parametre indstilles komfortabelt med omskifter på husets front
  • Pladsbesparende – med to skiftekontaktudgange i 22,5 mm bredt hus
  • Overskuelig diagnose via status-LED'er med farve
  • Hurtig fejlfinding gennem finindstilling og korte reaktionstider
  • Sikker drift med galvanisk adskilte måle- og forsyningskredse

Den universelle overvågningsløsning

EMD-overvågningsrelæer  

Enormt alsidig - multifunktionelle EMD-overvågningsrelæer

De multifunktionelle overvågningsrelæer er den økonomiske løsning til kontinuerlig kontrol af vigtige elektriske og fysiske anlægsparametre.

Med EMD-serien kan du overvåge:

  • Overspænding og underspænding
  • Overstrøm og understrøm
  • Faseudfald, fasefølge og faseasymmetri
  • Effektfaktor og virkeeffekt
  • Motorviklingstemperatur
  • Niveauer

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk