Multifunktionelle huse ME-PLC

Multifunktionelt hus ME-PLC

Hussystem til kontrollere

Minimalt fortrådningsarbejde med færdigkonfektioneret fronttilslutningsteknik og DIN-skinne-busforbinder

Søg i Multifunktionelle huse ME-PLC

Vis alle produkter i denne kategori

Hussystemet ME-PLC er ideelt til applikationer med stort behov for indbygningsrum og tilslutningsteknik tilpasset på frontsiden. I forbindelse med en stor printkortbestykningsflade og DIN-skinne-busforbindere tilbyder dette hussystem en høj grad af funktionalitet til forskellige anvendelser

Fordele:

  • Nem tilslutning takket være tilslutningsteknik i fronten
  • Storstilet dimensionerede husmål sørger for meget plads på printkortet
  • DIN-skinne-busforbinder til individuelle printkortlayout
  • Optimal tilpasning til komponentkrav takket være forskellige endepladevarianter
  • Tidsbesparende takket være hurtig og enkel montering

Stikbar fronttilslutning

Stikbar fronttilslutning  

Stikbar fronttilslutning takket være svingbare tilslutningsmoduler

Systemet giver komfortable tilslutningsmuligheder takket være svingbare tilslutningsteknikmoduler.

  • Tilslutningsteknik positioneres i fronten
  • Enkel tilslutning og løsning takket være vippearmsteknik
  • Komplet færdigmonteret med hurtig Push-in-fjederkrafttilslutning til op til 36 poler

DIN-skinne-busforbinder

DIN-skinne-busforbinder  

Bæreskinneforbindelse til modul-til-modul-kommunikation

Kombiner elektronikhuset ME PLC med to forskellige varianter til størst mulig fleksibilitet. Begge varianter fås som bestykningssæt, dvs. uden printkort og umonteret. På denne måde kan individuelle og anvendelsesspecifikke printkortdesigns nemt integreres. På den måde får du den funktionalitet, som du skal bruge til din applikation.

  • 50-polet i bæreskinnen og 40-polet i komponenten
  • 10-polet i bæreskinnen og 10-polet i komponenten

Meget plads

Meget plads i huset  

Store mål giver meget plads

De store mål og de universelle endepladeudgaver giver meget plads ved konstruktion af printkortlayout.

  • Mål: B x H x D: 40 x 180 x 145 mm
  • Masser af plads til individuel elektronik
  • Universelle endepladeudførelser

 

Optiske signalvisninger

Lysleder  

Optiske signalvisninger

Lyslederne HS LC til elektronikhus fås i forskellige udgaver. Efter ønske tilbyder vi også den nødvendige bearbejdning af elektronikhusene som serviceydelse.

  • Lysleder er tilpasset optimalt til elektronikhuse
  • Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
  • ESD-sikkerhed

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service


Multifunktionelle huse ME-PLC

Multifunktionelle elektronikhuse til komplekse kontrollere.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk