Fleretageklemmer

Fortrådningskomfort på minimal plads

Fortrådningskomfort på minimal plads

Med fleretageklemmer fra Phoenix Contact opnås fortrådningstæthed under selv begrænsede pladsforhold.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Fleretageklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Arranger potentialer endnu mere overskueligt og entydigt – ved hjælp af fleretageklemmer fra Phoenix Contact med farvemarkeringer.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, da der i ét klemmehus kan være op til tre potentialer
  • Nem potentialforgrening takket være funktionsskakte på hver etage
  • Overskueligt på grund af mærkning af alle tilslutningspunkter

Vertikal potentialbro

Fleretageklemme med potentialbro  

Dobbelt funktionsskakt til nem potentialforgrening

Etagerne forbindes med den vertikale potentialbro. På den måde bliver fleretageklemmer fra Phoenix Contact til ægte potentialstik.

Motortilslutningsklemmer

Fleretageklemmer  

Perfekt til motortilslutning: Fleretageklemmer

Hvorfor er fleretageklemmer særligt egnet til nem tilslutning af 1- eller 3-fasede forbrugere?

De giver det nødvendige potentiale og en beskyttelsesledertilslutning i et enkelt klemmehus.