Fleretageklemmer

Fortrådningskomfort på minimal plads

Fortrådningskomfort på minimal plads

Med fleretageklemmer fra Phoenix Contact opnås fortrådningstæthed under selv begrænsede pladsforhold.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Fleretageklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Arranger potentialer endnu mere overskueligt og entydigt – ved hjælp af fleretageklemmer fra Phoenix Contact med farvemarkeringer.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, da der i ét klemmehus kan være op til tre potentialer
  • Nem potentialforgrening takket være funktionsskakte på hver etage
  • Overskueligt på grund af mærkning af alle tilslutningspunkter

Vertikal potentialbro

Fleretageklemme med potentialbro  

Dobbelt funktionsskakt til nem potentialforgrening

Etagerne forbindes med den vertikale potentialbro. På den måde bliver fleretageklemmer til ægte potentialstik.

Etageforskydning

Fleretageklemmer med etageforskydning  

Fleretageklemmer med etageforskydning

Har du også brug for uhindret adgang til de nederste tilslutningsniveauer ved fuld fortrådning? Så hedder løsningen: etageforskydning. 

Opmærkningsfelterne og lederindføringstragtene bliver derved nemme af se.

Motortilslutningsklemmer

Fleretageklemmer  

Perfekt til motortilslutningen: fleretageklemmer

Hvorfor er fleretageklemmer særligt egnet til nem tilslutning af 1- eller 3-fasede forbrugere? De giver det krævede potentiale og en beskyttelsesledertilslutning i et enkelt klemmehus.