Elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler

Elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler

Komfortabel beskyttelse

Brugervenlig, enkel, intuitiv betjening – den optimale beskyttelse til dit anlæg.

Tilbage til Sikkerhedsafbryder

Kategorier

Søg i Elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler

Vis alle produkter i denne kategori

De elektroniske sikkerhedsafbrydere CBM og CBMC med flere kanaler tilbyder større funktionalitet på mindre plads. Takket være Push-in-tilslutningsteknikken er de særligt anvendelige inden for maskinkonstruktion og kontrolteknologi.

Dine fordele

  • Mange anvendelsesmuligheder takket fine mærkestrømgradueringer
  • Pladsbesparende, nem installation på grund af kompakt udformning og Push-in-tilslutningsteknik
  • Øget anlægssikkerhed takket være elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme
  • Mange forskellige anvendelsesområder takket være et bredt temperaturområde og høj stød- og vibrationsstyrke

CBM - sikkerhedsafbryder med mærkestrømguide

CBM sikkerhedsafbryder med 4 og 8 kanaler  

Elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler CBM

Med sikkerhedsafbryderne CBM med flere kanaler kan du beskytte fire til otte kanaler mod overbelastnings- og kortslutningsstrømme. Takket være de integrerede mærkestrømsguides installerer du så nemt som ingenting de rigtige mærkestrømme til dine forbrugere.De valgte indstillinger er fastlåst elektronisk. Dette sikrer mod risikoen for uønskede fejlindstillinger.

Det integrerede forvarselssystem sørger for færre udfald. Hvis 80 % af den indstillede mærkestrøm for en kanal er nået, følger en advarsel via den tilhørende LED. Desuden kan den separate signaludgang bruges til en fjernmelding.

Via den aktive strømbegrænsning kan den forkoblede strømforsyning udnyttes optimalt. Dette muliggør anvendelsen af mindre koblingsnetdele og forhindrer uønskede spændingsdyk.

CBMC - superkompakte sikkerhedsafbrydere

CBMC sikkerhedsafbrydere med 4 kanaler  

Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler CBMC

Den nye elektroniske sikkerhedsafbryder CBMC er tilpasset nøjagtigt til dine krav: Den kombinerer kompakt konstruktion og individuelle indstillingsmuligheder. De fire kanaler kan indstilles nemt og værktøjsfrit via LED-taster.

Det integrerede foradvarselssystem sørger også ved CBMC for færre udfald. Hvis 80 % af den indstillede mærkestrøm for en kanal er nået, følger en advarsel via den tilhørende LED.

CBMC har også løsninger, der passer til NEC-Class 2-strømkredse. De justerbare komponenter til en til fire ampere giver optimal beskyttelse for ledninger og sensorer vha. en ekstra intern udgangssikring.

For dig betyder det: Enkel og fleksibel indstilling af strømme, pladsbesparelse og sikker beskyttelse af alle anvendelser med kun én komponent.

Få optimal beskyttelse til dit anlæg og bestil varerne, der allerede er konfigureret iht. dine krav.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Beskyttelsesenheder – Sikkerhedsafbryder

Service


Sikkerhedsafbryder CBMC

Kompakt og individuelt justerbar


Sikkerhedsafbryder CBMC

Kompakt og individuelt justerbar


Strømbegrænsning – hvad er det?

Afbryderes funktionsmåde med og uden aktiv strømbegrænsning

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk