Motortilslutningsklemmer

Enkel motortilslutning

Enkel motortilslutning

Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

Tilbage til Fjederkrafttilslutning

Kategorier

Søg i Motortilslutningsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til den enkle motortilslutning skal du bruge 4-etages rækkeklemmerne til mærketværsnit på op til 2,5 mm² og 4 mm². Mulighed for mærkning på store flader, til sikker fortrådning og overskuelighed i styreskabet.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, op til tre potentialer i ét kompakt klemmehus
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Plads- og tidsbesparende motortilslutning

Kompakt fortrådning af trefase-motorer  

Kompakt fortrådning af trefase-motorer

Med motortilslutningsklemmerne kan du på en pladsbesparende måde fortråde trefase-motorer på 5,2 mm eller 6,2 mm klemmebredde. Hvert tilslutningspunkt har en ekstra prøvekontakt til prøvestik med 2,3 mm diameter.

Enfase-motortilslutningsklemme

Kompakt fortrådning af enfase-motorer  

Kompakt fortrådning af enfase-motorer

Med STI-installationsklemmerne kan du fortråde enfase-motorer pladsbesparende på 5,2 mm klemmebredde. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.