Motortilslutningsklemmer

Enkel motortilslutning

Enkel motortilslutning

Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Motortilslutningsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til den enkle motortilslutning skal du bruge 4-etages rækkeklemmerne til mærketværsnit på op til 2,5 mm² og 4 mm². Disse klemmer muliggør enkel potentialfordeling over en funktionsskakt på hver etage. Alle tilslutningspunkter er forsynede med en prøveåbning, der er nem at nå.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, op til tre potentialer i ét kompakt klemmehus
  • Brokoblingsmulighed til enkel fasebrokobling på hver etage
  • Egnet til anvendelser op til 600 V efter UL
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader
  • Valgfri etagebrokobling til specielle anvendelser
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Plads- og tidsbesparende motortilslutning

Kompakt fortrådning af trefase-motorer  

Kompakt fortrådning af trefase-motorer

Med motortilslutningsklemmerne kan du på en pladsbesparende måde fortråde trefase-motorer på 5,2 mm eller 6,2 mm klemmebredde. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.
Hvert tilslutningspunkt har en ekstra prøvekontakt til prøvestik med 2,3 mm diameter.

Overskuelig pga. mærkning på store flader

Optimal oversigt  

Optimal oversigt

Under installation og ved service kan du bevare overblikket. Mærkningen i midten på en stor flade giver en entydig tildeling af de tilsluttede motorer. Derudover kan hver klemmested mærkes.

Valgfri etagebrokobling til specielle anvendelser

Etagebrokobling  

Etagebrokobling

Med den valgfrit anvendte etagebro kan du etablere potentialestik inden for en klemme.

Enfase-motortilslutningsklemmer

Kompakt fortrådning af enfase-motorer  

Kompakt fortrådning af enfase-motorer

Med PTI-installationsklemmerne kan du fortråde enfase-motorer pladsbesparende på 5,2 eller 6,2 mm klemmebredde. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.
Hvert tilslutningspunkt har en ekstra prøvekontakt til prøvestik med 2,3 mm diameter.