Motortilslutningsklemmer

Enkel motortilslutning

Enkel motortilslutning

Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Motortilslutningsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til den enkle motortilslutning skal du bruge 4-etages rækkeklemmerne til mærketværsnit på op til 6 mm². Disse klemmer muliggør enkel potentialfordeling over en funktionsskakt på hver etage.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, op til tre potentialer i ét kompakt klemmehus
  • Brokoblingsmulighed til enkel fasebrokobling på hver etage
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader

Plads- og tidsbesparende motortilslutning

Kompakt fortrådning af trefase-motorer  

Kompakt fortrådning af trefase-motorer

Med motortilslutningsklemmerne i typerækkerne DLK … og VIOK … kan du på en pladsbesparende måde fortråde trefase-motorer på 6,2 mm klemmebredde og op til 6 mm² ledningstilslutning. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.

Enfase-motortilslutningsklemmer

Kompakt fortrådning af enfase-motorer  

Kompakt fortrådning af enfase-motorer

Med UTI-installationsklemmerne kan du fortråde enfase-motorer pladsbesparende på 5,2 mm klemmebredde. Muligheden for enkel fasebrokobling på hver etage minimerer fortrådningstiden.
Hvert tilslutningspunkt har en ekstra prøvekontakt til prøvestik med 2,3 mm diameter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11