Motorstarter i IP54

Direkte på motoren

Direkte på motoren

Motorvendestarter i robust kasse er den optimale løsning til anvendelse på stedet.

Tilbage til Elektroniske koblingsenheder og motorstyring

Kategorier

Søg i Motorstarter i IP54

Vis alle produkter i denne kategori

Spar plads og tid: Med motorvendestarteren i IP54 fra Phoenix Contact. Installér den direkte på stedet. Den besværlige fortrådning af enkeltfunktioner i styreskabet flyttes dermed som kompakt funktionsenhed til anlægget.

Dine fordele

  • Enkel montering via stikbar tilslutningsteknik
  • Hurtig udskiftning takket være udskiftelig modulelektronik
  • Sikkert arbejde ved service på grund af udvidet underdel med integreret servicekontakt

Smart kombination – motorvendestarter og IP54 kasse

Motorvendestarter i IP54  

Motorvendestarter i IP54

Motorvendestarteren i IP54 er en kombination af enkel motorstyring med robust kasse. Motorvendestartere i robust kasse har vist deres værd inden for mange anvendelsesområder:

  • Transportteknologi
  • Drikkevareindustri
  • Levnedsmiddelindustri

Til tilslutning af styringerne bruges varianterne til forskellige bussystemer:

  • INTERBUS til kobber- og lyslederoverførsel
  • Profibus til kobberoverførsel
  • PROFINET til kobber- og lyslederoverførsel

Mange funktioner

Mange funktioner  

Mange funktioner

Med motorstartere med en og to kanaler kan du styre motorer med direkte motorstart. Derudover fås en variant med reverserbar drift til flere anvendelser med forskellige omløbsretninger.

Andre kendetegn:

  • Effektfordeling 400 V AC/20 A
  • Mærkeudgangseffekt op 3,7 kW
  • Ekstra servicekontakt