Tilbage til oversigten

Den økonomiske løsning til maskinkonstruktion - maskinmanager

Overvåg dine motorer og maskiner. Elektronisk motor- og maskinmanagement fra Phoenix Contact forener nøjagtig energimåling med visning og overvågning af vigtige parametre i motorer, maskiner eller andre 3-fasede forbrugere.

Præcis måling med ekstern strømtransformer  

Præcis måling med ekstern strømtransformer

Takket være kombinationen af en elektronisk maskinmanager og en ekstern strømtransformer kan du på en økonomisk måde overvåge motorer, maskiner og 3-faseforbrugere.

Der fås to varianter med strømområder op til 90 A og 160 A.

Enkel og universel kommunikation

Via Gateway kan maskinmanageren forbindes til alle gængse fieldbussystemer (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Universel kommunikation til Industrie 4.0, takket være den valgfrie dataoverførsel via OPC UA.

Alle vigtige parametre kan ses

Driftsdata registreres og vises  

Driftsdata registreres og vises

Udnyt fleksibiliteten ved de frit parametrerbare koblings- og signalniveauer til alle relevante måleværdier:

  • Virkeeffekt: I alt
  • Virkeeffekt: L1, L2, L3
  • Motorstrøm: L1, L2, L3
  • Spænding: L1, L2, L3
Visning af online-værdier som graf  

Visning af online-værdier som graf

Visning af vigtige driftsparametre:

  • Virkeeffekt
  • Skineffekt
  • Blindeffekt
  • Energimåler
  • Cos Phi
  • Strøm
  • Spænding
  • Frekvens

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
Applikationseksempler
  • Den økonomiske løsning til maskinkonstruktion - maskinmanager