Tilbage til oversigten

Faseovervågning

I 3-fasede netværk bør alle faseparametre som faseudfald, fasefølge og asymmetri overvåges.

Overvågning af faseudfald: Motorbeskyttelse i 3-fasede net

Overvågning af faseudfald  

Overvågning af faseudfald

Hvis en fase i et 3-faset netværk falder ud, trækker en tilsluttet motor strømmen fra de andre to faser. Den uregelmæssige belastning medfører skader. Hvis motoren fortsat drives med mærkebelastning, opvarmes viklingerne utilladeligt meget.

Overvågning af fasefølge: Registrering af omdrejningsretning på transportbåndmotorer

Overvågning af fasefølge ved registrering af omdrejningsretning  

Registrering af omdrejningsretning på motorer

Hvis 2 ledere ombyttes i et 3-faset netværk, ændres drejefeltets retning. Denne ændring af omdrejningsretning kan medføre fejl og beskadige anlægget.

Overvågning af faseasymmetri ved motorer

Overvågning af faseasymmetri  

Overvågning af faseasymmetri

Den hyppigste årsag til asymmetri er en uens belastningsfordeling i de enkelte faser. Her konverteres en del af energien til blindeffekt. Det betyder, at motorens virkningsgrad falder, og at den termiske belastning øges.

Applikationseksempler:

  • Beskyttelse mod motorskader ved faseasymmetri eller faseudfald
  • Beskyttelse af personer og anlæg ved ændring af omdrejningsretning
  • Overvågning af tilslutningsspændinger af mobile trefasede vekselstrømsforbrugere