Modulære huse

Modulære huse

Fleksibel beskyttelse

Realiser store og fleksible komponentløsninger nøjagtigt til dine krav.

Tilbage til Elektronikhus

Kategorier

  • Modulære huse ME-MAX
    Modulære huse ME-MAX

    Med konstruktionsbredder fra 12,5 til 90 mm tilbyder ME-MAX præcise løsninger til din elektronik.

Søg i Modulære huse

Vis alle produkter i denne kategori

Økonomiske og tekniske krav til elektronikken vokser konstant. Med de modulære huse fra PHOENIX CONTACT beskyttes printkortet, og en optimal komponentløsning realiseres. Samtidigt spares plads, tid og penge.

Fordele:

  • Mange muligheder for det passende hus takket være det store sortiment
  • Sikre huse med lang levetid til (semi-) industriegnede komponenter
  • Optimal pladsudnyttelse takket være graduerede bredder og forskellige hushøjder

Serie ME

Modulære huse ME  

Modulære huse ME

Med elektronikhusene ME bliver bestykkede printkort til montagevenlige elektronikmoduler. Variabel tilslutningsteknik, busforbindelse og modulopbygningen sikrer en brugervenlig opbygning af apparatet.

  • Byggeklodssystem til realisering af forskellige modulformer
  • Stort udvalg af konnektivitet til signal-, data- og poweroverførsel
  • Montagevenlig husopbygning
  • Bæreskinne- eller fast integreret broforbindelse til modul-til-modul-kommunikation

Serie ME-MAX

Modulære huse ME-MAX  

Modulære huse ME-MAX

Modulære, funktionskorrekte og designorienterede elektronikhuse ME-MEX til den moderne industrielektronik: Variabel tilslutningsteknik, busstik og modulopbygningen sikrer en brugervenlig opbygning af apparatet.

  • Optimale brugsflader til printmontering, betjening og visning
  • Skræddersyede tilslutningsteknikker til signal-, data- og poweroverførsel
  • Kontaktering fra komponent til komponent takket være busstik på bæreskinnen

 

Serie BC

Modulære huse BC  

Modulære huse BC

Fuld fleksibilitet i formen – det er grundtanken ved BC-seriens nye modulære elektronikhus. Hvad enten der kræves meget plads til elektronikken eller meget plads til tilslutningsteknikken: Elektronikhuset BC 161.1 tilpasses dine ønsker.

  • Storstilet dimensionerede husmål
  • Optimeret til installationsfordelere takket være design i henhold til DIN 43880
  • Kontaktering fra komponent til komponent takket være busstik på bæreskinnen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service


Modulært hussystem BC

Hussystem til bygningsautomation.


Modulært hussystem ME-MAX

Hussystem i fleksibel skivekonstruktion.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk