Tilbage til oversigten

FAME RACK – overblik over funktionerne:

Normal drift

Normal drift FAME RACK  

Normal drift FAME RACK

Brydefunktionen i FAME RACK-systemet muliggør en normal drift uden ekstra driftsstik.

Tilbage til toppen

Konverterkortslutning

Konverterkortslutning FAME RACK  

Konverterkortslutning FAME RACK

Med hjælpekontakten kan en forkontakterende konverterkortslutning realiseres.

Tilbage til toppen

Testdrift

Testdrift FAME RACK  

Testdrift FAME RACK

Ved at stikke prøvestikket helt i og låse det fast kontakteres alle prøvekontakter sikkert i overensstemmelse med prøveopstilling.

Tilbage til toppen

Tidligt koblingspunkt

Tidligt koblingspunkt FAME RACK  

Tidligt koblingspunkt FAME RACK

Kontakt i øverste position (L-skive)

Betinget af den lange afstand til tilslutningskontakten kobles "L-skiver" uden forsinkelse ved isætning.

Tilbage til toppen

Forsinket koblingspunkt

Forsinket koblingspunkt FAME RACK  

Forsinket koblingspunkt FAME RACK

Kontakt i mellemste position (M-skive)

Betinget af den mellemstore afstand til tilslutningskontakten kobles "M-skiver" med medium forsinkelse ved isætning.

Tilbage til toppen

Sent koblingspunkt

Sent koblingspunkt FAME RACK  

Sent koblingspunkt FAME RACK

Kontakt i nederste position (S-skive)

Betinget af den korte afstand til tilslutningskontakten kobles "S-skiver" med stor forsinkelse til sidst ved isætning.

Tilbage til toppen

Netbeskyttelse – koblingseksempel med jordet nulpunkt i prøvestiklisten

Koblingseksempel FAME RACK  

Koblingseksempel FAME RACK

Koblingseksempel

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • FAME RACK – overblik over funktionerne: