Fjernkommunikation

Adgang til egne data globalt

Adgang til egne data globalt

Registrer hurtigt og fejlsikret alle informationer i din applikation.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

  • Alarmering
    SMS-relæmodul

    Med industrielle komponenter til automatisk alarmering er det muligt at registrere fejl på afstand med det samme – uden en besværlig og omkostningstung bredbåndsforbindelse.

  • Fjernkontrol
    Fjernkontrol

    Phoenix Contact har den passende overførselsvej til enhver fjernkontrolapplikation – ligegyldigt om det er over mobiltelefoni eller kobberbundne løsninger.

  • Fjernvedligeholdelse
    Fjernvedligeholdelse

    Med mGuard-teknologien tilbyder Phoenix Contact en løsning til fjernvedligeholdelse, der kan integreres i maskiner og anlæg uden problemer.

Søg i Fjernkommunikation

Vis alle produkter i denne kategori

Ønsker du at kommunikere med dine maskiner og anlæg uanset hvor de er? Effektiv fjernvedligeholdelse, kontinuerlig dataoverførsel til fjerntilslutningsteknologi og automatiske tidlige varslinger: Phoenix Contact kan tilbyde dig et omfattende produktprogram til industriel fjernkommunikation.

Dine fordele

  • Mere fleksibilitet takket være mulighederne for anvendelse af alle gængse overførselsteknologier
  • Integreret Security-funktionalitet med gennemprøvet VPN-teknologi.
  • Enkel håndtering takket være kombinerbare systemer

Altid rigtigt forbundet – med den optimale overførselsteknologi

Fjernkommunikation – altid rigtigt forbundet med hele verden  

International fjernkommunikation med systemet fra Phoenix Contact

Vil tilpasser os til dine krav til fjernkommunikation, uanset om det gælder fjernvedligeholdelse eller fjernkontrol. Derfor giver vi dig mulighed for at overføre dine data vha. forskellige teknologier:

  • Mobiltelefoni
  • Offentligt telefonnet
  • Driftsegne ledninger

Sikkert og fleksibelt forbundet – takket være VPN-teknologi

Sikker fjernadgang via internettet fra Phoenix Contact  

Sikker dataoverførsel

Beskyt følsomme data ved overførsler via internettet. Med security-foranstaltninger fra Phoenix Contact er du på den sikre side: Løsningerne til industriel fjernkommunikation bygger på teknologien Virtual Private Network (VPN):

  • Cloud-baseret fjernvedligeholdelse med mGuard Secure Cloud
  • Løsninger med egen hosting
  • Kontinuerligt sikrede 24-timers forbindelser til fjerntilslutningsteknologi

Highspeed-internetadgang til industrielle applikationer

TC ROUTER til highspeed-internetadgang  

Internationale bredbåndsforbindelser

De industrielle routere fra Phoenix Contact giver effektive highspeed-internetforbindelser til industrianvendelser. Alle routere giver høj sikkerhed gennem IPsec og OpenVPN-understøttelse samt integreret Stateful-Packet-Inspection-Firewall.

  • ADSL-bredbåndsroutere TC DSL ROUTER muliggør high-speed tilslutning af industrielle Ethernet- og RS-232-komponenter til internettet op til 25 Mbit/s. Komponenterne understøtter alle gængse ADSL-standarder. Gennem det integrerede Annex A/B/J-skift kan komponenterne nemt tilpasses kravene fra de regionale telekommunikationsudbydere.
  • Routerne til mobiltelefoni TC ROUTER fra Phoenix Contact muliggør effektive highspeed-dataforbindelser via mobile 4G LTE-netværk med op til 150 Mbit/s. Dermed skaber du en mobil bredbåndstilslutning til fleksible lokale netværk, også de steder, hvor der ikke er en kabelbundet internettilslutning tilgængelig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk