Modbus

Industristandarden

Industristandarden

Lad dig overbevise: Modbus er alsidig og egner sig til modulære systemer, styreskabet og feltet.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

Modbus har defineret flere procedurer til udveksling af meddelelser. Vælg den ønskede protokol: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP eller Modbus TCP/IP. Kommunikationsprotokollen har udviklet sig til en standard inden for industrien. Modbus er standardiseret i den internationale standardrække IEC 61158 og vedligeholdes af Modbus-organisationen.

Dine fordele

  • Velkendt teknik pga. industriel standard
  • Komfortabel samling af flere netværk via routing
  • Fjernadgang mulig via internettet – takket være en egen port (port 502)

Modbus-gateways til PROFIBUS DP/PA og FOUNDATION Fieldbus

Modbus-gateways  

Modbus-gateways for fremtidssikrede proces-fieldbusser.

Med Modbus-gateways kan du integrere Modbus/RTU-komponenter med proces-fieldbusserne FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP eller PROFIBUS PA. På den måde kan du nemt modernisere og udvide eksisterende anlæg. Du kan også indsætte de velkendte Modbus-komponenter i nye anlæg.

Til en gateway kan du tilslutte op til fire Modbus-komponenter. Med de kun 6 mm pr. kanal får du en særligt pladsbesparende løsning. Installation og idriftsættelse sker vha. gængs software som Siemens PDM eller Pepperl+Fuchs PACTware og er dermed velkendt og nem.

Modbus: alsidig kommunikation

Mange varianter ved Modbus  

Alsidige komponenter til modbus fra Phoenix Contact

Udnyt friheden: Udvekslingen af meddelelser fra Modbus arbejder uafhængigt af de nederste lag i ISO/OSI-referencemodellen. Udvekslingen baserer på en Master-Slave- hhv. Client-Server-arkitektur.

Mange varianter

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) til formidling af ASCII-tegn
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) som bitorienteret programmering, f.eks. til maskinkonstruktionen
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), i Ethernet-ramme, til højniveausprog-applikationer, også egnet til laboratoriet

Modbus/TCP er den eneste industrielle kommunikationsprotokol, som har en egen port (port 502): Du kan forbinde flere netværk komfortabelt og har fjernadgang via internettet.

Modbus: modulær og i blokopbygning

Modbus: modulær og i blokopbygning  

Modbus: modulær og i blokopbygning

Sammensæt dine I/O-stationer individuelt. Via Modbus/TCP-I/O-systemerne fra Phoenix Contact kan du tilføje en I/O-station hhv. en I/O-komponent på et hvilket som helst sted på netværket. Svarende til arkitekturen ved modulære systemer fungerer buskobleren som Slave ved Modbus-netværket, mens den i lokalbussen fungerer som Master.

I modulær konstruktion

Særlig robust og enkel: Axioline F er I/O-systemet i Ethernet-generationen fra Phoenix Contact og er særlig ufølsom over for støj og EMC-sikker. Derudover letter husets robuste mekanik idriftsættelsen af komponenter, takket være husmontage uden værktøj og Push-in-tilslutningsteknik.

Maksimal fleksibilitet: Med automatiserings-byggeklodssystemet Inline Modular følger formen funktionen. Udform I/O'erne alt efter behov og spar plads i styreskabet efter mottoet "stik i stedet for fortrådning".

Modulær i feltet: I/O-komponenter fra serien Fieldline Modular giver dig alle friheder i fieldinstallationer - funktionsmæssigt og tilpasset til dine applikationer.

I blokopbygning

Kompakt: Inline Block IO-komponenter har et stort antal kanaler med en yderst smal opbygning, samt en bustilslutning og forvalgte I/O'er. Det giver mulighed for kommunikation på selv den mindste plads.

Ethernet-specialisten: Med forskellige husvarianter og mange funktioner sørger Axioline E-serien i blokopbygning til Modbus/TCP altid for en individuel løsning.

Infrastrukturkomponenter til Modbus

Infrastrukturkomponenter til Modbus  

Infrastrukturkomponenter til Modbus fra Phoenix Contact

For første gang nogensinde fås nu et infrastrukturmodul i kobber- og lyslederteknik (lysledere) med det modulære repeater-koncept PSI-REP og PSI-MOS.

Netværket er struktureret optimalt via potentialsegmenteringen. Derfor får du næsten ubegrænsede muligheder med netværkstopologien.

Samtidig med øges overførselshastigheden samt systemets tilgængelighed via tilbagekoblingsfri fejlbegrænsning eller redundante installationskoncepter.

Med Ethernet-mediekonvertere Factoryline fra Phoenix Contact kan du konvertere din Ethernet-grænseflade til lysledere og derved opnå maksimal støjsikkerhed og overførselsrækkevidder i industrielle Ethernet-applikationer.

Derudover: Isolatorerne i Factoryline-serien anvendes til galvanisk adskillelse (op til 4 kV) i kobberbaserede Ethernet-netværk. På den måde beskytter du Ethernet-komponenter og grænseflader og øger støjimmuniteten betydeligt under industrielle krav.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk