Mobilt termoprintersystem

Mobile mærkningssystemer

Mærkning på et sted valgt af dig

Med de mobile printsystemer kan du printe mærkesedler lige der, hvor de skal bruges

Tilbage til Mærkningssystemer

Kategorier

Søg i Mobilt termoprintersystem

Vis alle produkter i denne kategori

Med mobile printsystemer fra Phoenix Contact kan du tilrettelægge opgaver og arbejdsforløb mere uafhængigt og fleksibelt. Print den ønskede mærkeseddel ved skrivebordet eller på stedet for din anvendelse.

Dine fordele

  • Software-on-Board: Enkel dataindtastning takket være touchscreen og fuldstændigt integreret mærkningssoftware
  • Energy-on-Board: Udstyret med energistyring og udskiftelige, genopladelige højeffektbatterier
  • Mange anvendelser: Det store program af materialer omfatter talrige produkter til meget forskellige anvendelsesområder inden for industriel mærkning

Mærkning, hvor du vil

Mobile printersystemer  

Mobile printersystemer

Ønsker du at udskrive direkte og fleksibelt på anvendelsesstedet? Det nye mobile printersystem fra Phoenix gør det nu muligt. Med sin integrerede mærkningssoftware, den netuafhængige energiforsyning og en intuitiv brugerflade er THERMOMARK PRIME designet optimalt til mobil anvendelse. THERMOFOX overbeviser som manuelt apparat med sit innovative tastatur og tilslutning til den professionelle mærkningssoftware CLIP PROJECT. Begge apparater er med deres kompakte dimensioner og det praktiske tilbehør ukomplicerede ledsagere til enhver opgave.

Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME er en enestående kombination af gennemprøvet, pålidelig printerteknologi, en komplet integreret mærkningssoftware og en udholdende energiforsyning, som er uafhængig af net. THERMOMARK PRIME er dit transportable, mobile mærkningscenter. Touchscreen, indkapslede farvebånd og et batteri, som kan udskiftes gør betjeningen af printeren direkte på anvendelsesstedet.

  • Enkel indtastning af data med integreret mærkningssoftware
  • Op til syv timers driftstid med effektiv batteripakke
  • Enkelt skifte af materiale og farvebånd på under ti sekunder
  • Bredt materialeprogram med mere end 600 mærketyper til mærkning af alle slags applikationer
  • Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint

Håndholdt printer

THERMOFOX  

THERMOFOX

Den håndholdte printer THERMOFOX er særlig velegnet til hurtig mærkning på stedet. Printeren er robust, let at betjene og byder på alsidige funktioner. Termoprinteren bearbejder fortløbende materialer til mærkning af kabler, ledere, apparater, klemmer og anlæg.

  • Bearbejdning af krympeslanger, etiketter og ikke-klæbende materiale
  • Intelligent tastatur muliggør tilføjelse af symboler, stregkoder og serienumre
  • Optimal printindstilling med automatisk detektion af materiale
  • Enkel udskiftning af mærkningsdata ved hjælp af forbindelse til planlægnings- og mærkningssoftwaren CLIP PROJECT
  • Hurtig materialeskifte med kombineret materiale-farvebånd-kassette