Mobil afisolerings- og crimpautomat

Mobil afisolerings- og crimpautomat

Ganske enkel god

Sådan bliver behandling af ledere rigtigt sjovt – afisolering og presning på mindre end 2 sekunder.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Mobil afisolerings- og crimpautomat

Vis alle produkter i denne kategori

Crimphandy er den mindste afisolerings- og crimp-håndautomat. Med denne tager det kun to sekunder at konfektionere dine egne ledere. Crimphandy afisolerer, monterer terminalrør og presser sammen i en arbejdsgang.

Dine fordele

  • Op til 75 % tidsbesparelse ved sammenlægning af arbejdsgange og gennem nem betjening
  • Konsekvent de bedst mulige arbejdsresultater gennem automatiske overvågningsfunktioner
  • Ubegrænset mobil indsats gennem batteridrift og forrådsmagasin

Enkel betjening

Nem betjening
  

Nem betjening

Den automatiske afisolerings- og crimp-funktion letter betjeningen af komponenten. Ubehandlede ledere indføres, afisoleres automatisk og presses - færdig.

Komponenten signalerer hele tiden sin driftstilstand entydigt vha. farvede LED-lys. Betjeningselementer skal kun bruges til at tænde og slukke med og til reset af komponenten.

Optimale arbejdsresultater

Automatisk tværsnitsovervågning forhindrer fejlpresninger  

Optimale arbejdsresultater

Crimphandy er udstyret med kapacitive sensorer til registrering af indførte ledningstværsnit. En leder, der ikke passer, bliver automatisk registreret, og en fejlpresning forhindres sikkert. Fejlen vises via LED.

På den måde sikres presninger af høj kvalitet. De kvadratiske presninger kan anvendes til alle tilslutningspunkter og klemmeslidser. Udtrækningskræfterne ligger faktisk over de krævede standardbetingelser.

Mobil anvendelse

Mobil anvendelse pga. højtydende batteri  

Mobil anvendelse pga. højtydende batteri

Arbejdet i eller ved styreskabet bør ikke begrænses af kabler eller slanger. Crimphandy råder over et effektfuldt, let udskifteligt lithium-ion-polymer-batteri til op til 2000 presninger.

Dermed kan den mobile håndautomat bruges i flere dage. Det medleverede hurtigladeapparat oplader batteriet til fuld kapacitet på bare en time.

Afbrydelsesfrit arbejde

Automatisk tilførsel af terminalrør fra det integrerede magasin  

Automatisk tilførsel af terminalrør

Crimphandy har et integreret magasin til terminalrør i strimmelform. På grund af den automatiske tilførsel kan mange ledninger presses efter hinanden uden afbrydelser.

Rent arbejdsområde

Bakke til isoleringsrester, der er nem at tømme  

Bakke til isoleringsrester

Crimphandy har en let aftagelig bakke til isoleringsrester. Det garanterer et rent arbejdsområde. Bakken kan også anvendes inden i styreskabet.

Komfortabel skæring af ledere

Komfortabel skæring af ledere  

Komfortabel skæring af ledere

Med CRIMPHANDY CUTTER kan du skære ledere komfortabelt og korrekt i længden. Monteringen af den praktiske cutter foregår hurtigt og nemt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Crimphandy vs. klassisk forbehandling af lederen

Et værktøj, en arbejdsgang og en tidsbesparelse på ca. 75 %.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk