Mini- og mikroklemmer

Mini- og mikroklemmer

Små klemmer, maksimal udnyttelse

Komfortabel fortrådning og variabel montering på mindst mulig plads – med klemmer i miniature format.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

  • Produktliste mikroklemmer
    Mikroklemmer og mikropotentialfordelere med fleksible monteringsmuligheder

    Mini- og mikroklemmer fra Phoenix Contact giver en nem fortrådning og potentialfordeling på meget lidt plads.

  • Produktliste miniklemmer
    Miniklemmer med brokoblingsmulighed

    Miniklemmer med et tilslutningstværsnit på 1,5 mm² muliggør fortrådning på mindst mulig plads.

Søg i Mini- og mikroklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Mini- og mikroklemmer med Push-in-tilslutningsteknik tager højde for den øgede miniaturisering i maskin-, koblingsanlægs- og styreskabskonstruktioner. På trods af deres lille størrelse udnytter klemmerne fordelene ved hele CLIPLINE complete systemet – den standardiserede brokobling, markerings- og testtilbehør.

Dine fordele

  • Pladsbesparende pga. en kompakt konstruktion med fleksible montagemuligheder
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialforgrening ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer
  • Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser
  • Tidsbesparende og modulær opbygning gennem stikbare løsninger

Miniklemmer MPT

Miniklemmer med brokoblingsmulighed  

Miniklemmer med brokoblingsmulighed

Miniklemmerne MPT til den lille bæreskinne NS 15 har mange fordele:

  • Enkel potentialfordeling gennem standardiserede kortslutningsbroer
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader på alle tilslutningspunkter
  • Teståbning til 2,3 mm målespidser
  • Modulær opbygning gennem stikbare klemmer
  • Jordklemmer med samme kontur

Tilslutningsevne:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² til 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² til 4 mm²

Mikroklemmer og mikropotentialfordelere MP

Mikroklemmer og mikropotentialfordelere med fleksible monteringsmuligheder  

Mikroklemmer og mikropotentialfordelere med fleksible monteringsmuligheder

Med miniature klemmerne MP kan du arbejde fleksibelt ved monteringen:

  • På den lille bæreskinne NS 15
  • Direkte montering med låsetap
  • Skruefastgørelse med låseflange

Klemmerne udmærker sig især ved:

  • Teståbning
  • Mulighed for mærkning med selvklæbende mærkestrimler
  • Tilslutningsevne: 0,14 mm² til 1,5 mm²