Mini- og mikroklemmer

Små klemmer – maksimal udnyttelse

Små klemmer – maksimal udnyttelse

Fortrådning og variabel montering på mindst mulig plads – med klemmer i miniature format.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Mini- og mikroklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Trods ekstremt små mål er det muligt at mærke og brokoble mini- og mikroklemmerne på samme måde som de store rækkeklemmer. Den velkendte skruetilslutning indeholder yderligere fordele: flerledertilslutninger og vedligeholdelsesfrihed.

Dine fordele

  • Pladsbesparende på grund af kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm bæreskinne
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialforgrening ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Kompakt konstruktion

Kompakt konstruktion  

Kompakt konstruktion

Miniklemmerne bruger den lille bæreskinne. Med deres meget kompakte mål er de særdeles egnet til montering i små afbryder- eller tilslutningsskabe som f.eks. til motortilslutning.

Mærkning

Mærkning  

Mærkning

Rækkeklemmerne fra MUT-typerækken har to høje, udvendige mærkningsnoter til fastholdelse af mærkningsmateriale som f.eks. UC-TM.