Mediekonvertere

Mediekonvertere

Støjimmune systemer

Problemer med ekstreme EMC-påvirkninger hører fortiden til. Med lyslederteknologien opnår du en maksimal grad af støjimmunitet til næsten ethvert transmissionssystem.

Tilbage til Konvertere og adskillere

Kategorier

Søg i Mediekonvertere

Vis alle produkter i denne kategori

Dataoverførsel over kobberkabler når meget hurtigt sine grænser i industrielle omgivelser. Med mediekonvertere fra Phoenix Contact forvandles dine kobberbundne grænseflader til støjimmune lysledere, uden ressourcekrævende foranstaltninger i forbindelse med overspændingsbeskyttelse, skærmning og potentialudligning. Modulære mediekonvertere fra produktfamilien PSI-MOS er udviklet til maksimal overførselssikkerhed og maksimal rådighedstid over anlægget inden for industriel anvendelse. PSI-MOS anvendes til alle gængse transmissionssystemer.

Dine fordele

  • Integreret optisk diagnose ved hjælp af grafpanel
  • Forvarsling ved reduktion i den optiske overførselskvalitet, med jordpotentialfri afbryderstiftkontakt
  • Anvendelse i eksplosionsfarlige områder: godkendt til zone 2
  • Modulær stationsopbygning: automatisk tværforbindelse over bæreskinnen
  • Maksimale overførselsafstande kombineret med maksimale datahastigheder ved hjælp af lyslederteknologi

Mediekonverter til Profibus

Mediekonverter til Profibus  

Mediekonverter til Profibus

Med mediekonvertere fra produktfamilien PSI-MOS forvandles kobberbundne Profibus-grænseflader til lysledere. Konverteringen sker protokoltransparent for alle datahastigheder op til 12 Mbit/s.

Det giver dig væsentlige fordele:

  • Automatisk registrering af datahastighed eller fast indstilling af datahastighed over DIP-switch
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
  • Bit-retiming til en vilkårlig kaskadedybde
  • Kan modulært kombineres med PSI-kobber-repeater over DIN-skinne busforbinder
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex op is) til direkte tilslutning af moduler i zone 1

Mediekonvertere til CANopen og DeviceNet

Mediekonvertere til CANopen og DeviceNet  

Mediekonvertere til CANopen og DeviceNet

Med mediekonvertere netsammenkobles fieldbussystemerne CANopen og DeviceNet over lysledere enkelt og støjimmunt.

Det giver dig væsentlige fordele:

  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Jordpotentialfri afbryderstiftkontakt til forvarsling mod kritiske tilstande i lyslederstrækningerne
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
  • Kombiner lyslederkonverterne med kobber-repeatere til en ren kobberforbindelse. Derudover: Bæreskinne–konnektorerne gør det muligt at opbygge et modulært Hub.

Mediekonverter til RS-232-forbindelser

Mediekonverter til RS-232 som periferiapparat og som T-kobler  

Mediekonverter til RS-232 som periferiapparat og som T-kobler

RS-232-grænseflader er meget sårbare over for EMC-påvirkninger og potentialdifferencer. Overførselsafstandene er for korte.

Omdan jeres serielle grænseflade til lysleder med mediekonvertere fra Phoenix Contact.

Det giver væsentlige fordele:

  • Længere overførselsafstande
  • Eliminering af EMC-påvirkninger
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Potentialfri koblingskontakt til rettidig alarmering mod kritiske lyslederstrækninger
  • Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex op is) til direkte tilslutning af moduler i zone 1