Rangertavler

Rangertavler

Rangere modulært, enkelt og intuitivt

Rangér signaler sikkert med et innovativt farvestyresystem med op til 20 % mere pakningstæthed.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Rangertavler

Vis alle produkter i denne kategori

Takket være deres kompakte konstruktion har rangertavlerne PTMC en maksimal signaltæthed ved rangering i automatiseringsomgivelser. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farvemæssigt udformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning.

Dine fordele

  • Øget signaltæthed op til 20 % takket være kompakt konstruktion
  • Poltalnøjagtig, applikationskorrekt opbygning takket være modulær konstruktion
  • Nem test takket være frit tilgængelige 2,3 mm-prøvestikbøsninger centreret ved siden af tilslutningsstederne
  • Fleksibel anvendelse takket være direkte, 19"-rack- eller bæreskinnemontering
  • Overskuelig pga. mærkning på store flader til matrixmærkning
  • Varianter fås uden trykknap
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Anvendelse af rangertavler

Rangertavlefortrådning  

Rangertavlefortrådning

Foruden anvendelse af bussystemer i nye anlæg og retrofits, f.eks. i kraftværker og procesanlæg, findes point-to-point-forbindelsen stadig på grund af de høje sikkerheds- og tilgængelighedskrav. Her er den hurtige fejlfinding med standardmåleapparater en fordel. Med høj signaltæthed, lavt pladsbehov og en rigtig god overskuelighed er rangertavlen heller ikke til at give afkald på fremover.

Med det patenterede og modulære PTMC-rangertavlekoncept fås et innovativt system til rangeropgaver.

Fleksibel anvendelse

Fleksibel ved montage  

Fleksibel ved montage

Alternativt til direkte montering, f.eks. i 19"-racks, fås adapter til bæreskinnemontering. Kan dermed også anvendes i små maskinhuse eller undertavler.

Konfigurer din individualiserede rangertavle

Rangerfordelere hurtigt og nemt individualiserede og konfigurerede  

Rangerfordelere hurtigt og nemt individualiserede og konfigurerede

Online-konfiguratoren for rangertavler gør det muligt for dig at konfigurere din individuelle rangerfordeling.
Først skal du vælge den montagetype, der er egnet for dig. Når du har lagt dig fast på det, kan du bestemme hvor mange tilslutninger din rangerfordeling skal have. For at gøre dette skal du vælge antallet af rækker og kolonner i rangertavlen og antallet af forbindelser pr. rangeringselement. Når valget er truffet, kan du farve de enkelte elementer i elleve farver. Gennem valget af farverne konstrueres en individuelt designet rangertavle, som giver dig et optimalt overblik over hele rangerfordelingen. Du modtager en kode i slutningen af hver konfiguration, så du kan springe over konfigurationsprocessen i tilfælde af en ombestilling. Med denne kode kan du til enhver tid hente og ombestille din rangertavle. Med blot nogle få klik får du dine færdige produkter hurtigt og pålideligt.

Færdigkonfektionerede rangertavler

Rangertavler, færdigkonfektionerede efter farvesammensætning  

Rangertavler, færdigkonfektionerede efter farvesammensætning

Rangertavler fås også færdigkonfektionerede i forskellige, standardiserede farvesammensætninger, f.eks. iht. DIN VDE 0815.

Rangerforbindere

Rangerforbindere  

Rangerforbindere

De kompakte rangerforbindere PTRV bruges til overskuelig rangering af signaler i automatiseringsomgivelser. Fortrådning af et stort antal ledere forenkles af etager, der farvemæssigt kan udformes individuelt. Sammen med frontfortrådningen undgås fejl ved tilslutningen dermed. Programmet afrundes af potentialfordelere og omfattende tilbehør med samme kontur.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11