Rangerforbindere og potentialfordelere

Rangerforbindere og potentialfordelere

Kompakt, enkel og intuitiv rangering

Ranger signaler sikkert med innovativt farvestyresystem og op til 20 % mindre pladsbehov.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Rangerforbindere og potentialfordelere

Vis alle produkter i denne kategori

De kompakte rangerforbindere PTRV bruges til overskuelig rangering af signaler i automatiseringsomgivelser. Fortrådning af et stort antal ledere forenkles af etager, der farvemæssigt kan udformes individuelt. Sammen med frontfortrådningen undgås fejl ved tilslutningen dermed.

Dine fordele

  • Maksimal signaltæthed og op til 20 % mindre pladsbehov takket være kompakt konstruktion
  • Frit konfigurerbar farvesammenkædning af leder og tilslutningspunkt for en intuitiv og sikker installation
  • Nem test takket være frit tilgængelige 2,3 mm prøvestikbøsninger centreret mellem tilslutningsstederne
  • Omfattende mærkning uden deling til matrixmærkning
  • Varianter fås uden trykknap
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Rangerfordelere hurtigt og nemt individualiserede og konfigurerede

Rangerfordelere hurtigt og nemt individualiserede og konfigurerede  

Rangerfordelere hurtigt og nemt individualiserede og konfigurerede

Online-konfiguratoren for rangerfordelere gør det muligt for dig at konfigurere din individuelle rangerfordeling. I det første trin vælger du det passende antal forbindelser til din applikation.
Når valget er foretaget, kan du markere din fordeling ved at farve rangeringselementerne i elleve farver. Valget af farver muliggør en individuelt tilpasset farvekodning. Denne farvekodning giver et optimalt overblik over den samlede rangerfordeling.
Du modtager en kode i slutningen af hver konfiguration, så du kan springe over konfigurationsprocessen i tilfælde af en ombestilling. Med denne kode kan du til enhver tid hente og ombestille dine rangerfordelere. Med blot nogle få klik kommer du til dine færdige produkter hurtigt og pålideligt.

Færdigkonfektionerede rangerforbindere

Færdigkonfektionerede rangerforbindere  

Rangerforbindere færdigkonfektionerede iht. farvekode

Rangerforbindere fås også færdigkonfektionerede i forskellige, standardiserede farvesammensætninger, f.eks. iht. DIN VDE 0815.

Potentialfordelere

Kompakt og nem potentialfordeling og forsyning  

Kompakt og nem potentialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan der etableres potentialfordelinger med op til 32 tilslutninger, med mulighed for udvidelse til potentialfordelerblokke over indlægsbroer til egen konfektionering.
Forsyninger op til 6 mm² og 37 A realiserer du med potentialfordelerne
PTRVB …-FI. Til entydig potentialtildeling fås varianter, f.eks. i farverne blå og rød.

Brugsklare Push-in fordelerblokke PTFIX – pak ud, tilslut, færdig!

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %. Fordeler- og tilslutningsblokke med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter fås i elleve farver for en intuitiv og sikker installation.

Du kan læse mere om Push-in fordelerblokkene under kategorien rækkeklemmer, Push-in tilslutning

Rangertavler

Modulært tavlekoncept til maksimal signaltæthed  

Modulært tavlekoncept til maksimal signaltæthed

Standardrangertavlerne PTMC leverer grundet deres udformning meget høj signaltæthed ved rangering på automatiseringsområdet. Den modulære, poltalnøjagtige konstruktion med farvemæssigt arrangerede matrixelementer sikrer overskuelig og fejlfri fortrådning. Enkeltelementerne fås i elleve farver.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11