Planlægnings- og mærkningssoftware

Planlægnings- og mærkningssoftware

Den enkle vej til en klemrække

Gennemgående fra projektering til færdig applikation.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i Planlægnings- og mærkningssoftware

Vis alle produkter i denne kategori

Planlægnings- og mærkningssoftwaren CLIP PROJECT ledsager hele processen med konstruktion af styreskabet. Programmet har en intuitivt betjent brugerflade og muliggør individuel planlægning, automatisk kontrol og direkte bestilling af klemrækker.

Dine fordele

  • Intuitiv softwarebetjening, nem og bekvem, da brugerfladen kan tilpasses
  • Perfekt integrering takket være optimerede grænseflader til alle gængse CAE-programmer
  • Bestilling i realtid, hurtigt og ukompliceret takket være direkte opkobling til nettet
  • Universel procesunderstøttelse fra planlægning til færdigbestykket bæreskinne
  • Planlægnings- og mærkningssoftwaren er en del af COMPLETE line-systemet

PROJECT complete: Intuitiv, intelligent, individuel

Gennemgående proceskæde  

Gennemgående proceskæde

Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete understøtter dig i alle faser af projekteringen af klemrækker. Fra overtagelsen af data fra el-planlægningen til levering af dit færdige produkt giver softwaren en individuel og komfortabel støtte i processen.

  • Perfekt CAE-integrering: PROJECT complete har optimerede grænseflader til alle gængse CAE-programmer. Softwaren overtager data fra el-planlægningen ved et klik med musen og opbygger automatisk en passende klemrække
  • Intuitiv softwarebetjening: Brugerflade med konfigurerbar søgning og dynamiske task-rækker. Intelligente funktioner automatiserer mange planlægningstrin og sørger således for en betydelig tidsbesparelse.
  • Bestilling i realtid: PROJECT complete udløser bestillingen af dine projekter direkte. Styklister overføres online til Phoenix Contact. Du får nu med det samme en priskalkulation og information om, om varerne er til rådighed.

PROJECT complete: Enkel mærkning

CLIP PROJECT Marking, mærkningssoftware fra Phoenix Contact  

Mærk forskellige materialer helt enkelt

Med PROJECT complete kan du nemt lave mærkninger – også ved forskellige mærkningsmaterialer.

  • Områderne, der kan mærkes, er markeret. På skærmen kan du se en realistisk visning af det færdigtrykte skilt.
  • Håndteringen er helt enkel: De eksisterende mærkningsdata importeres fra CAE-systemer, tabel- og tekstbehandlingsprogrammer.
  • PROJECT complete styrer alle printsystemer fra Phoenix Contact samt standardprintere
  • PROJECT complete: Med en Template Designer opretter du nemt dine egne skilte.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Gode grunde til at arbejde med PROJECT complete

Lær PROJECT complete at kende.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk