Managed switches

Managed switches

Ethernet i topform

Altid adgang til anlægsdataene – med Managed switches. Hurtig, redundant og diagnoseegnet.

Tilbage til Ethernet switches

Kategorier

Søg i Managed switches

Vis alle produkter i denne kategori

Øg produktiviteten, og garantér et gennemgående og hurtigt informationsflow. Med de passende Managed switches bruges Ethernet-netværket optimalt, og en gnidningsløs datatrafik i automatiseringsapplikationen garanteres.

Dine fordele

  • Afbrydelsesfri drift af automatiseringsnetværk med hurtig redundansomkobling
  • Enkel kontrol og konfiguration af switch-funktioner takket være webbaseret management, SNMP, CLI, PROFINET-Device-funktioner eller Common Industrial Profile (CIP)
  • Maksimal fleksibilitet takket være stort medieudvalg med kobber- (RJ45) og glaslysledertilslutninger (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Optimal brugerunderstøttelse, takket være anvendelse af IT-standarder og automatiseringsprotokoller
  • Managed switches er en del af COMPLETE line-systemet

Managed switches til universelle automatiseringsapplikationer

Universelt anvendelige switches 2000 med forskellige tilslutningsteknologier  

Mange forskellige varianter gør Managed switches 2000 alsidige i brug

Mange automatiseringsnetværk kræver Ethernet-switches med standardfunktioner, som er så billige og alsidige som muligt. Managed switches fra Phoenix Contacts 2000-familie lever netop op til disse krav.

Hvor der hidtil overvejende er blevet anvendt Unmanaged switches, omfatter varianterne med betegnelsen 2000 og 2100 overskuelige konfigurations- og overvågningsmuligheder. 2100-varianterne med Gigabit på alle porte. 2200'erne som Fast Ethernet- og 2300'erne som Gigabit-switches giver ud over et udvidet funktionsspektrum også muligheden for kommunikation via glaslysleder. Godkendelser til det maritime område og procesindustrien gør dem fleksible i anvendelse. Med varianterne 2400 (Fast Ethernet) og 2500 (Gigabit) fås desuden switches med flad konstruktion, f.eks. til brug i flade styreskabe.

Managed switches med IT-funktioner i industrielt miljø

Industrial Switches 3000 og 4000  

Managed switches 3000 og 4000 egner sig ideelt til brug i infrastrukturelle applikationer

Til krævende applikationer kombinerer Managed switches i serierne 3000 og 4000 omfattende diagnose-, effekt- og sikkerhedsfunktioner. Hermed forbundet er redundansomkoblingstider på kun 15 ms og brugervenlige brugsegenskaber. Industrial Ethernet Switches understøtter en række IEEE-standarder, som gør dem ideelle til brug i krævende netværk. Managed switches 3000 har et omfattende program med 10/100 Mbit/s-forbindelser. 4000-serien har desuden to Gigabit-porte til tilslutning til et overlejret netværk.

Managed switches optimeret til PROFINET

Industri-switches 2200 og IRT til PROFINET  

PROFINET-switches 2200 til Class B-netværk og IRT til Class C-netværk

Hvis du vil udnytte alle fordelene ved et PROFINET-netværk, skal du bruge Managed switches, som er specielt optimerede til PROFINET.

PROFINET-switchene 2200, 2300, 2400, 2500 og GHS egner sig takket være integreret PROFINET-devices optimalt til brug i PROFINET Class B-netværk. Takket være MRP understøtter de en hurtig omkoblingstid inden for 200 ms. LLDP giver derudover mulighed for automatisk bestemmelse af din netværkstopologi.

Managed Ethernet-switches IRT giver et optimalt funktionsomfang til PROFINET Class C-netværk. Med integreret ERTEC-teknologi får du optimale realtidsegenskaber, ligesom en proaktiv vedligeholdelse af netværket understøttes.

Managed switches optimeret til EtherNet/IP™

Bæreskinne-switches 7000 til brug i EtherNet/IP-netværk  

EtherNet/IP™-switche 7000 understøtter redundansmekanismen DLR

Managed switches fra 7000-familien er særligt velegnede til brug i EtherNet/IP™-netværk. Bæreskinne-switchene muliggør en særlig høj netværksoppetid, da de understøtter den EtherNet/IP™-specifikke redundansmekanisme DLR med en omkoblingstid på mindre end 3 ms. Derudover reducerer de databelastningen i netværket takket være den intelligente filtrering af netværkstelegrammer med Multicast og IGMP-Snooping.

Via CIP integrerer de Fast Ethernet- og Gigabit-switches direkte i engineeringen og konfigurerer og diagnosticerer dit netværk direkte i styringssystemet.

Managed Power over Ethernet-switches

Managed Power over Ethernet-switches  

Managed PoE-switches 4000 forsyner pålideligt dine periferiapparater med data og strøm

Power over Ethernet-varianterne af Managed switches 4000 forsyner dine PoE-kompatible periferiapparater (Powered Devices, PD) med data og strøm via en enkelt ledning. Ud over standardfunktionerne i apparatserien 4000 råder de over yderligere PoE-specifikke konfigurationsmuligheder, såsom PoE-scheduling og PoE-watchdog. Takket være de høje strømbudgetter på 60 watt pr. port egner de industrielle PoE-switches sig til anvendelse af PoE-drevne high power-enheder, inklusive PoE++ -kameraer.

Managed switches til IEC 61850/IEEE 1613

Managed switches iht. IEC 61850 til bæreskinne og rackmontering  

Managed switches 3000E og 4800E opfylder kravene i IEC 61850 og IEEE 1613

Managed switches 3000 E (bæreskinne-switches) og 4800 E (til 19"-skabe) er særligt velegnede til anvendelse i energianlæg og opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613. De giver dig pålidelig drift døgnet rundt under ekstreme betingelser takket være ekstra høj immunitet mod elektromagnetiske og elektrostatiske fejl, udvidet temperaturområde og deres ekstreme modstandsdygtighed over for chokbelastninger og vibrationer.

Managed switches med router-funktioner

Layer 3-switch og NAT-switch med router-funktion  

Med Managed switches med router-funktion kan du segmentere dit netværk

For en højere netværksstabilitet og -sikkerhed anbefales det at opdele netværket i flere undernetværk. De modulære layer 3-switche GHS gør det muligt at tilslutte flere undernetværk til hhv. produktionsnetværk og det overlejrede virksomhedsnetværk.

Ved maskiner eller anlæg med samme IP-adresseområde muliggør NAT-switchene en enkel tilslutning til det overlejrede netværk takket være Network Address Translation. 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Netværksløsninger til maskinkonstruktion

Trends og løsninger til industriel datakommunikation

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk