Tilbage til oversigten

Managed switches GHS

Den modulære Managed switch GHS

Den mest effektive af vores switches er den modulært opbyggede Managed switch GHS. Som gigabit-switch med valgfri Layer 3-funktion er den særligt velegnet til anvendelse som automation-backbone og til tilslutning til overlappende firmanetværk. Et stort omfang af mediemoduler, der kan kombineres, samt anvendelse i ​PROFINET RT​ og EtherNet/IP™​ giver her maksimal fleksibilitet.

Fleksibilitet takket være stort medieudvalg

Managed switch GHS med udvidelsesmodul og mediemoduler  

Managed switch GHS sikrer gennem sin modulære konstruktion industrielle applikationers portbehov.

Den modulære Managed switch GHS er ekstra fleksibel i anvendelse. Den har fire SFP-porte, som du kan bestykke med SFP-modulerne fra Phoenix Contact. På fire fri indbygningspladser kan du desuden fleksibelt montere mediemoduler:

  • Multimode og singlemode-lysleder
  • Polymer- eller HCS-teknik
  • Twisted-pair eller
  • Power over Ethernet

Med en udvidelsesstation kan du udvide switchen med yderligere 4 indbygningspladser til mediemoduler og op til 28 porte.

Enkel konfiguration og diagnose

Display for GHS-switches  

Displayet for Layer 3-switchene muliggør enkel konfiguration og diagnose

Managed switch GHS har et display, der sikrer komfortabel konfiguration og diagnose. Dette display muliggør handling uden ekstra software eller værktøj. Konfigurationshukommelsen, der kan udskiftes, giver yderligere en mulighed for enkel konfiguration.

Gem blot enhedens indstillinger på SD-kortet, så moduler nemt kan udskiftes, og spar således tid og arbejde. Derudover kan du via SD-kortet også aktivere medieredundans og Layer 3-funktion.

Konfiguration over web-baseret management, pr. CLI-kommando eller via softwaren FL NETWORK MANAGER er også mulig.

Port-relateret routing op til 28 gange med Layer 3-funktionen

Topologi: Netværksopbygning med switches på layer 3-niveau  

Redundant routing med Layer 3-switches

Med den modulære managed switch's Layer 3-funktion routes mellem forskellige sub-netværk, hvorved der kommunikeres effektivt og økonomisk. Layer 3-switchen VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol) understøtter redundant forvaltning af flere routere. Dermed er det muligt at route portrelateret op til 28 gange eller bruge flere routere redundant.

Hvis du beslutter dig for en FL SWITCH GHS uden Layer 3-funktion, kan du til hver en tid eftermontere den pågældende licens med FL SD FLASH L3/MRM-hukommelseskortet.

Overblik over FL SWITCH GHS

 Managed switch GHS
Overførselshastighed10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktja
Temperaturområde-20 °C til +55 °C
Forsyningsspænding18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner 
Quality of Serviceja
VLANja
Multicast / IGMP Snoopingja
Redundans 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ja
MRP Manager / ClientJa/ja
Fast Ring Detection (FRD)ja
Large Tree Supportja
Extended Ring-redundans 15 msnej
Managementfunktioner 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nej
DHCP-serverOption 82
Command Line Interface (CLI)ja
Automatiseringsprotokoller 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET I/O Deviceja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtreringja
Godkendelser 
Maritime godkendelsernej
Ex-godkendelsernej
IEC 61850-3nej

Her kommer du til produktlisten for Managed switches GHS.