Tilbage til oversigten

PROFINET-switches

FL SWITCH IRT-familien bruger ERTEC-kontroller og egner sig ideelt til PROFINET-applikationer. Switchen opfylder alle krav til optimal videreledning af PROFINET I/O-pakker. Takket være den integrerede PROFINET I/O-device kan FL SWITCH IRT konfigureres og overvåges fuldstændigt over kontrolleren.

Prioriteret PROFINET-dataoverførsel

PROFINET-prioritering  

PROFINET-prioritering

Uafhængigt af datapakkernes prioritet behandles PROFINET-pakker, idet de ankommende pakkers header-fil undersøges på en PROFINET-ID.

Hvis en PROFINET-ID registreres i headeren, behandles datapakken med højeste prioritet. Deraf opstår muligheden for at vurdere bestemte applikationer som videostreams højere, uden at PROFINET-kommunikationen indskrænkes.

Anlægsbrugeren skal dermed ikke gøre sig tanker om prioriteringen af PROFINET-pakkerne. Netværksplanlægningen bliver nemmere og alle ikke-PROFINET-telegrammers prioriteter kan skelnes detaljeret.

Ved overførsel i 100 Mbit-drift opnås korteste latenstider ved videreledning af pakker – takket være understøttelse af cut through switching-teknologi. På den måde når PROFINET-pakker også hurtigt deres mål over flere switches.

Integration i engineering

Konfiguration IRT-switches  

Konfiguration IRT-switches

FL SWITCH IRT konfigureres fuldstændigt fra PROFINET-kontrolleren – fra den første ibrugtagning inklusive IP-adressetildeling via DCP helt hen til portkonfigurationen.

Under driften kan den komplette diagnose af IRT-switches udløses og overvåges over PROFINET I/O-enheden.

Den hurtige apparatudskiftning og overvågning af netværkstopologien realiseres via den i PROFINET-standarden anførte LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Derudover overvåges netværkstopologien via LLDP fra et netværks-management-tool.

Diagnose af lyslederstrækninger

Diagnose af lyslederstrækninger  

Diagnose af lyslederstrækninger

FL SWITCH IRT kan diagnosticere over PROFINET-lyslederstrækninger og stille kontrollerens diagnoseværdier til rådighed.

På den måde er det muligt at overvåge lyslederstrækningens kvalitet kontinuerligt. For bedre at kunne vurdere lyslederstrækningen gør FL IRT-switches også strækningslængden mellem to deltagere i PROFINET I/O-enheden tilgængelige for vedligeholderen.

MRP – hurtig og garanteret omkoblingstid

MRP styrer omkobling i en ringtopologi  

Omkobling i tilfælde af fejl

Garantér afbrydelsesfri datatrafik: MRP (Media Redundancy Protocol) er en redundansprotokol og en del af standarden IEC 62439. I en ringtopologi garanterer den omkoblingstider på højst 200 ms i tilfælde af en afbrydelse.

Med den udskiftelige konfigurationshukommelse FL MEM PLUG/MRM integreres MRP-management-funktionen i switchen.

På denne eksterne hukommelse gemmes indstillingerne også. På den måde kan enheder udskiftes på få sekunder.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • PROFINET-switches