Managed switches optimeret til PROFINET

Switches til PROFINET IRT

Effektiv og hurtig

Ethernet Switching med højeste hastighed til dine PROFINET-applikationer.

Tilbage til Managed switches

Kategorier

Søg i Managed switches optimeret til PROFINET

Vis alle produkter i denne kategori

Øg realtidsevnen på dine PROFINET-anvendelser med de passende Ethernet-switches fra Phoenix Contact. Smart managed og PROFINET IRT-switches giver glimrende realtidsegenskaber samtidig med stor datagennemgang.

Dine fordele

  • Stor datagennemgang og høj hastighed takket være Fast Ethernet eller gigabit
  • Optimal brugerunderstøttelse, takket være anvendelse af IT-standarder og automatiseringsprotokoller
  • Enkel kontrol og konfiguration af switch-funktioner - takket være webbaseret management, SNMP og PROFINET device-funktioner
  • Registrering og prioriteret, hurtig videreførsel af PROFINET-datapakker

Managed Switches til anvendelse i PROFINET-området

Smart Managed switches og IRT-switches til anvendelse i PROFINET-netværk  

Industrial Ethernet Switches til PROFINET

Gennem integreret PROFINET IO Device egner Smart managed eller PROFINET IRT-switches sig optimalt til anvendelse i PROFINET-netværk med Conformance Class B eller C. Disse switches kan konfigureres og diagnosticeres fuldstændigt over PC Worx og Step 7.

Via Media Redundancy Protocol (MRP) garanteres en omkoblingstid på 200 ms i tilfælde af fejl.

Via Link Layer Discovery Protocol (LLDP) får du derudover mulighed for automatisk bestemmelse af din netværkstopologi.

Smart managed switches til PROFINET Class B-netværk

PROFINET-netværk med Smart managed switch  

Smart managed switches fungerer som PROFINET device

Smart managed switches fås i en smal eller en flad konstruktion og leverer Fast Ethernet eller gigabit på alle porte.

Ud over de ovennævnte PROFINET-funktioner har Smart managed switches også specielle Multicast-filterfunktioner til anvendelse i EtherNet/IP™-miljøer. Med filter- og querier-funktioner sendes data kun til deltagere, som også kræver dem. Dette minimerer belastningen på netværket og øger dit netværks stabilitet.

IRT-switches til PROFINET Class C-netværk

Diagnose og måling af strækninger med PROFINET IRT-switches  

Diagnose og længdemåling for lyslederstrækninger

PROFINET IRT-switches giver gennem integreret ERTEC-teknologi optimale realtime-egenskaber til anvendelse i PROFINET Class C-netværk.

Derudover kan du med disse switches diagnosticere PROFINET-lyslederstrækninger og formidle styringens diagnoseværdier. Det giver dig mulighed for at opretholde en proaktiv vedligeholdelse og dermed længere levetid og mindre udfaldstider.

Desuden leverer IRT-switches også strækningslængden mellem to deltagere i PROFINET I/O-enheden.

Varianter i IP67 med Push-Pull tilslutningsteknik (AIDA) muliggør både anvendelse i styreskabet og direkte i felten.

Oversigt over PROFINET-switches

 Smart managed switchesIRT-schwitches
Overførselshastighed10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
Alarmkontaktjaja
Temperaturområde0 °C til +60 °C-25 °C - +60 °C
Forsyningsspænding18 ... 32 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner  
Quality of Servicejaja
VLANjanej
Multicast / IGMP Snoopingjanej
Redundans  
Rapid Spanning Tree (RSTP)janej
MRP Manager / ClientJa/jaJa/ja
Fast Ring Detection (FRD)janej
Large Tree Supportjanej
Managementfunktioner  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)janej
Automatiseringsprotokoller  
PROFINET Conformance ClassBC
PROFINET I/O Devicejaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
janej
Godkendelser / certifikater  
Maritime godkendelserafhængig af modelnej
Ex-godkendelserafhængig af modelnej