Managed Switches til universel anvendelse

Managed Switches til universel anvendelse

Fleksibel i anvendelse, nem at konfigurere

Bring intelligens ind i dit automatiseringsnetværk.

Tilbage til Managed switches

Kategorier

Søg i Managed Switches til universel anvendelse

Vis alle produkter i denne kategori

Phoenix Contacts Managed switches, der kan anvendes bredt, giver dig mulighed for at opretholde en økonomisk styring af dit Ethernet-netværk. Fra den økonomiske intro-switch til den modulære højeffekt-switch, fra maskin- til energianlæg-netværket – vi tilbyder dig et passende produkt.

Dine fordele

  • Hurtig lokalisering og afhjælpning af netværksfejl takket være omfattende diagnosefunktioner
  • Stor datagennemgang og høj hastighed takket være Fast Ethernet eller gigabit
  • Opbygning af redundante netværk for øget systemoppetid
  • Optimal brugerunderstøttelse, takket være anvendelse af IT-standarder og automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™
  • Enkle og fleksible konfigurationsmuligheder gør idriftsættelse og udskiftning af enheder nemmere

Den rigtige switch til enhver anvendelsessituation

Managed switches fra Phoenix Contact giver mulighed for økonomisk management af dit Ethernet-netværk takket være enkel idriftsættelse og mange variansmuligheder med graduerede anvendelsesorienterede funktioner.

Til applikationer, hvor der hidtil overvejende er blevet anvendt unmanaged switches, giver varianterne med betegnelsen 2000 og 2100 overskuelige konfigurations- og overvågningsmuligheder.

2200- og 2300-varianterne giver ud over et bredere funktionsomfang også mulighed for kommunikation via glaslysleder samt godkendelser til det maritime område og procesindustrien.

Managed switches i serierne 3000 og 4000 kan desuden give dig forskellige IT- og sikkerhedsfunktioner til krævende og sikre infrastrukturnetværk.

Den mest effektive af vores switches er Modular Managed Switch. Som gigabit-switch med valgfri Layer 3-funktion egner den sig særligt til anvendelse som automation-backbone og til tilslutning til overlappende firmanetværk.

Switch 2000 /2100: Diagnose og konfiguration i maskinnetværket

Switch 2000 til applikationer inden for maskinkonstruktion

Managed switches i FL SWITCH-serien 2000 i varianterne 2000 og 2100 til maskinkonstruktion forener for første gang en unmanaged switch's enkelthed med en managed switch's intelligens. Takket være den optimalt tilpassede funktionspalet forbedres stabiliteten og robustheden i dit maskinnetværk. Forskellige muligheder for en hurtig og enkel switch-konfiguration gør idriftsættelsen af netværket nemmere.

Dine fordele:

  • Hærdning af maskinnetværket uden at skulle foretage konfiguration, da drift sker i unmanaged mode med aktiverede redundansmekanismer og filterfunktioner
  • Fleksible konfigurationsmuligheder over Smart-Modes, konfigurationshukommelse, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Diagnosefunktioner til hurtig lokalisering og afhjælpning af netværksfejl
  • Multicast-filter beskytter maskinens netværk mod unødig datatrafik (IGMP-Snooping/Querier)

Switch 2200 /2300: Fleksibel konfiguration af robuste automatiseringsnetværk

Switch 2200/2300 med godkendelser til maritim brug og procesteknik

I varianterne 2200 og 2300 giver managed switches i 2000-serien det optimale omfang af funktioner, variansmuligheder og godkendelser til universelle automatiseringsapplikationer. Selv i barske omgivelser såsom det maritime område eller inden for procesteknikken kan netværk med ledningslængder på op til 80 kilometer realiseres. En maksimal grad af fleksibilitet fås endvidere med varianter med forskellige glaslysleder-tilslutningsmåder. Da LLDP og udvidet multicast-filter-funktioner understøttes, er også brug i PROFINETog EtherNet/IP™ uden videre muligt.

Dine fordele:

  • Fleksible konfigurationsmuligheder over Smart-Modes, konfigurationshukommelse, SNMP eller Command Line Interface (CLI)
  • Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk
  • Godkendelser til maritime anvendelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) og procesindustrien (ATEX, IECEx)
  • Omfattende diagnosefunktioner og digital alarmudgang
  • Op til fire glaslysleder-tilslutninger med forskellige lysleder-tilslutningsmåder (SC, ST/BFOC, SFP) og Combo-porte (RJ45- eller SFP-port)

Switch 3000/4000: For mere netværkssikkerhed og fleksibilitet

Managed Switch 3000/4000 i infrastrukturanvendelser

Til krævende anvendelser kombinerer Managed switches i serierne 3000 og 4000 mange diagnose-, effekt- og sikkerhedsfunktioner, forbundet med redundansomkoblingstider på kun 15 ms og brugervenlige anvendelseskendetegn. Switches understøtter en række IEEE-standarder, som gør dem ideelle til brug i krævende netværk. Managed switches 3000 har et omfattende program med 10/100 Mbit/s-forbindelser. 4000-serien har desuden to gigabit-porte til tilslutning til et overlappende netværk.

E-varianterne 3000 E (til bæreskinnen) og 4800 E (til 19"-skabe) er særligt egnede til anvendelse i energianlæg og opfylder de høje krav i standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613. De giver dig pålidelig drift døgnet rundt under ekstreme betingelser takket være ekstra høj immunitet mod elektromagnetiske og elektrostatiske fejl, udvidet temperaturområde og deres ekstreme modstandsdygtighed over for chokbelastninger og vibrationer.

Dine fordele:

  • Temperaturvarianter: -10 °C ... +60 °C og -45 °C ... +75 °C
  • Høj fleksibilitet med op til fire lyslederporte til opbygning af stjerne- og trætopologier samt til tilslutning af undernetværk i overlappende netværk
  • Kombination af IEEE-funktioner og Extended Ring-redundans til omkoblingstider på 15 ms ved flere hundrede switches i ringen
  • Kobling af flere ringe
  • Komfortabel betjening takket være enestående, brugerorienteret webbaseret management
  • Netværksstyring: VLAN, multicast, trunking, filtermekanismer
  • Sikkerhedsstyring: portbaseret, 802.1x, brugerkonti

Modular Managed Switch: Perfekt som central automation-backbone

Modular Managed Switch til højeffektiv Ethernet-kommunikation

Managed switches i modulær konstruktion fra Phoenix Contact danner rygraden i automatiseringsapplikationen. Omfangsrige kapaciteter gør den i enhver henseende til en passende løsning til Ethernet-kommunikation på højeste niveau. Gigabit modular switches sikrer industrielle applikationers portbehov takket være deres modulære konstruktion. Desuden understøttes mange protokoller og standarder: IT-standardprotokoller, alle gængse gigabit- og Fast Ethernet-standarder og automatiseringsprotokollerne PROFINET og EtherNet/IP™. Ved at isætte et SD-hukommelseskort med Layer 3-licens kan du integrere ekstra routing-funktioner i de modulære gigabit switches. Dermed er det muligt at route portrelateret op til 28 gange eller bruge flere routere redundant.

Dine fordele:

  • Maksimal performance med op til 12 integrerede gigabit-porte
  • Komfortabel diagnose på stedet og konfiguration takket være stort betjeningsdisplay
  • Hurtig tilslutning til overordnede netværk med valgfri layer 3-funktioner og SD-hukommelseskort
  • Energieffektiv drift af PROFIenergy-profil
  • Mindste modulære bæreskinne-switch i sin klasse med bredde på 287 mm
  • Fleksible anvendelsesmuligheder takket være medieudvalg og op til 28 porte

Overblik over varianterne

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modular Managed Switch
Overførselshastighed10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktnejjajaja
Temperaturområde0 °C til +60 °C-40 °C til +70 °C-40 °C til +70/75 °C-20 °C til +55 °C
Forsyningsspænding18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundant)24 ... 48 V DC (redundant)18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP Snoopingjajajaja
Redundans    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP Manager / Clientnej / jaJa/janej / nejJa/ja
Fast Ring Detection (FRD)nejjanejja
Large Tree Supportnejjanejja
Extended Ring-redundans 15 msnejnejjanej
Managementfunktioner    
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Address Conflict Detection (ACD)jajanejnej
DHCP-serverPort-baseretPool-/Port-baseret, option 82nejOption 82
Command Line Interface (CLI)jajanejja
Automatiseringsprotokoller    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET I/O-Devicenejnejnejja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jajanejja
Godkendelser    
Maritime godkendelsernejjanejnej
Ex-godkendelsernejjaafhængig af modelnej
IEC 61850-3nejnejafhængig af modelnej