Lynstrømsmåling

Registrere, bearbejde, anvende

Registrere, bearbejde, anvende

Bliv informeret online om lynnedslag i dit anlæg, og nyd godt af belastningsorienteret vedligeholdelse.

Tilbage til Overvågning og diagnose

Kategorier

Søg i Lynstrømsmåling

Vis alle produkter i denne kategori

Målesystemet registrerer og analyserer alle vigtige parametre i lynstødstrømme. Bearbejdningen og fjernmeldingen sker i realtid. Når driftsparametrene for anlægget og måledataene sættes sammen, fås et bedre beslutningsgrundlag mht. brug ved kontrol og vedligeholdelse.

Dine fordele

  • Enkel registrering og vurdering af lynstrømsbelastninger takket være intelligent målesystem
  • Bedre planlægning af vedligeholdelsesindsats takket være kontinuerlig fjernovervågning
  • Enkel dataudgang og konfiguration takket være integreret webserver
  • Integration i standard-netværkssystemer takket være RJ45 Ethernet-grænseflade

Målesystemets konstruktion

Det enestående lynstrømsmålesystem fra PHOENIX CONTACT  

Lynstrømsmålesystem til fjernovervågning

Systemet består hovedsageligt af en registreringsenhed med op til tre sensorer. Sensorerne monteres på et lynbeskyttelsesanlægs forskellige afledninger. Signaloverførslen sker også via lysleder.

Sikker målemetode

Enestående lynstrømsmålesystem fra PHOENIX CONTACT: Faraday-effekt  

Enestående lynstrømsmålesystem: Faraday-effekt

Systemet arbejder efter Faraday-princippet. Ved et lynnedslag dannes et magnetfelt omkring afledningen på grund af stødstrømmen, som registreres af sensorerne.

Måleresultaterne sendes til registreringsenheden over lysledere.

Registreringsenheden analyserer dataene fra sensorerne og bestemmer lynkarakteristikken med følgende parametre:

  • Maksimal lynstrømstyrke
  • Lynstrømsstejlhed
  • Ladning
  • Specifik energi

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Enkel ibrugtagning

Få at vide, hvordan du nemt tager LM-S lynstrømsmålesystemet i brug.


Lynstrømsmålesystem LM-S

LM-S overvåger vindmølleparken i Guangxi, der har en ydelse på 1,5 Megawatt.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk