Lysstyringssystem

Lysstyringssystem fra Phoenix Contact

Fleksibelt og individuelt

Med lysstyringssystemet kan du realisere energieffektive belysningskoncepter til industrien hurtigt og enkelt.

Tilbage til Belysning og signalering

Kategorier

  • Produktliste lysfordelingsskabe
    Lysfordelingsskabe fra Phoenix Contact

    Lysfordelingsskabe fra Phoenix Contact muliggør fleksibel og enkel styring af den lystekniske indretning i industrihaller, kontorbygninger og udendørsarealer.

Søg i Lysstyringssystem

Vis alle produkter i denne kategori

For at lyset på kontoret og i produktionen kan sørge for den nødvendige sikkerhed, koncentration og atmosfære, giver det god mening med individuel tilpasning og intelligent styring af belysningen. Phoenix Contact tilbyder forskellige lysfordelingsskabe – opbygget installationsfærdige og nemme at betjene.

Dine fordele

  • Øget effektivitet gennem behovsorienteret belysning
  • Fleksibel og hurtig organisation af belysning pr. webbrowser
  • Reduceret planlægningsarbejde takket være færdigmonterede, færdigfortrådede styreskabe
  • Kort idriftsættelse takket være enkel funktionsdefinition
  • Fjernparametrering og -diagnose af belysningen

Lysfordelingsskabe opbygget installationsfærdige

Lysfordelingsskab fra Phoenix Contact  

Installationsfærdige lysfordelingsskabe

Lysfordelingsskabe fra Phoenix Contact opbygges installationsfærdige og kan tilsluttes straks. Alle ønskede funktioner defineres pr. webbrowser. Via Ethernet-netværket kan systemet integreres i det pågældende styresystem og i energistyringssystemer.

Lysfordelingsskabene fås i varianter til industrihaller, kontorbygninger, udendørs arealer og nødbelysning. De kan køres både enkeltvis eller kombineres i større antal, uden at der derved opstår større projekteringsarbejde.

Enkel netsammenkobling og indstilling

Lysstyring i netværk  

Skal blot stilles op og tilsluttes

Du kan nemt koble lysfordelingsskabene i net og hurtigt indstille dem via nedarvede parametre. På den måde kan du realisere overlappende lysgruppefunktioner, som kan lade flere lysfordelingsskabe agere i forening.

De eneste ting, der nu skal tilsluttes, er blot forsyningen af skabet, lamperne eller lysbåndene, evt. DALI, indgangssignalerne fra traditionelle knapper eller bevægelsesmeldere, evt. lyssensorer og Ethernet-netværket.

Light Control – fra standard til individuel

Har du særlige krav til størrelse og type af lysfordelingsskabe? Du kan bruge vores komponenter og udvikle dit eget lysfordelingsskab helt efter dine egne ideer. Og her er små løsninger med få funktioner lige så meget en mulighed som større strukturer til mere udgangseffekt.

Sammen med dig kan vi udtænke en individuel løsning, der er skræddersyet til dine behov. Hvis du ønsker det, kan vi støtte dig i alle projektets faser – lige fra rådgivning til idriftsættelse.