Tilbage til oversigten

Spare analogindgang væk på kontrollere

MINI Analog-multiplexeren

Reducering af analoge signaler  

Spare analogsignaler med MINI Analog-multiplexeren

Med MINI Analog-multiplexeren kan antallet af analogindgange på PLC'en reduceres væsentligt.

Multiplexeren fra vores tilbehørsprogram laver et 4-20 mA-udgangssignal fra op til otte analoge indgangssignaler og overfører det serielt over en ledning.

Hvis du ikke har brug for signalkonvertering eller -adskillelse, kan du også bruge MINI Analog gennemføringsklemmer.

Enkel konfiguration med DIP-switch

Reducering af analoge signaler  

Via DIP-switch vælges antallet af analogkanaler.

Ved hjælp af en enkel dip-switch-konfiguration kan der afhængigt af antallet af signaler vælges mellem 2,- 4,- 6- eller 8-kanalsdrift. Skiftet mellem kanalerne sker hvert eller hvert andet sekund. Genkendelse af den aktuelt koblede kanal sker over tre digitaludgange ved hjælp af bitmønstre.

Anvendelseseksempel: temperaturmåling i vindkraftanlæg

Anvendelse af multiplexer i vindkraftanlæg  

Spare analogindgange væk ved temperaturmåling

I vindkraftanlæg måles der en række forskellige temperaturer. Overvågningen indeholder som regel mindst seks målesteder. MINI Analog multiplexeren reducerer disse signaler til et enkelt signal og reducerer dermed antallet analogindgange på den centrale registrering.

Samtidigt spares mange ledninger, da signaler adskilles, konverteres og forstærkes direkte på stedet. Der skal således f.eks. kun lægges et kabel til op til otte 4-20 mA-strømsignaler.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk